DAC8560EVM

DAC8560 evaluation module

DAC8560EVM

購入

概要

This EVM features the DAC8560 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8560EVM is a simple evaluation module designed to quickly and easily evaluate the functionality and performance of the 16-bit high-resolution, single-channel, serial input DAC. The device has a 2.5 V internal reference that is enabled by default. The EVM has a serial interface to allow communication with any host Microprocessor or TI DSP-based system, such as the 5-6K interface Board produced and supplied by TI. Although the DAC was designed for a single-suppy operation, a bipolar output range is available by configuring the output Op Amp properly.

特長
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of TI's, C5000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The EVM can connect to and interface with any MSP430 based platform
  • On board connectors are available to allow the user to connect other external reference sources.
  • Stacking allows a total of two (DAC8560) DAC channels to be used, (when proper synchronization rules are followed)
  • User can experiment with different reference loads by using R16,C6,and a small 4x4 through-hole grid
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8560 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8560EVM — DAC8560EVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8560EVM User Guide (Rev. A) 2009年 11月 19日
証明書 DAC8560EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ