TIDA-00587
チャージャ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン
TIDA-00587
概要
The TIDA-00587 reference design is a charger that has been designed as a booster pack to fit on the TI Launchpad development boards. The use of this this board for development will reduce the time spent in design and test of the bq24250 charger IC. You can charger your battery and using the on board electronic load you can discharge your battery. This will allow you to do cycle testing to measure your batteries performance and capabilities when charging with the bq24250 charger.
特長
- Booster pack charger designed to fit Launchpad development boards
- On board 1A electronic load
- Two board mux to allow stacking two charger booster pack boards
- Voltage ADC, Current ADC and Temperature ADC for monitoring the battery pack
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFW5.PDF (53 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1