DAC8564EVM
DAC8564 評価モジュール
DAC8564EVM
概要
This EVM features the DAC8564 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8564/65EVM is a simple evaluation module designed as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 16 bit high-resolution, quad-channel, and serial input DAC with a built-in 2.5V internal reference that is enabled by default. This EVM features a serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DSP-based system.
高精度 DAC(≤10 MSPS)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3