ADS1015SW-LINUX

Linux driver for ADS1015

ADS1015SW-LINUX

概要

The Linux driver supports the ADS1015 and ADS1115 12-Bit ADCs with Integrated MUX, PGA, Comparator, Oscillator, and Reference. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • ads1015
  • ads1115

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/iio/adc/ti-ads1015.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ads1015.txt
  3. include/linux/platform_data/ads1015.h

Source Files

drivers/iio/adc/ti-ads1015.c

Linux Device Tree Documenation

Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ads1015.txt

Other Files

include/linux/platform_data/ads1015.h

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: TI_ADS1015 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments ADS1015  Location:    -> Device Drivers      -> Industrial I/O support (IIO [=y])        -> Analog to digital converters  Defined at drivers/iio/adc/Kconfig:430  Depends on: IIO [=y] && I2C [=y]

Fixes and Code Enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

Precision ADCs
ADS1014L PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、12 ビット、3.3kSPS、1 チャネル、デルタ シグマ ADC ADS1015 PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1015L PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC ADS1114L PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、16 ビット、860SPS、1 チャネル、デルタ シグマ ADC ADS1115 PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1115L PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、16 ビット、860SPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ