ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
この TI Precision 検証済み設計では、12 ビット 1MSPS シングル電源デュアル・チャネル同時データ・アクイジション・システムの原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定の詳細が提供されます。この回路は、2KHz の入力周波数時の 4.5V の差動信号に対して、73dB の SINAD を実現できます。差動入力によって幅広い同相電圧が得られる場合もあります。回路には低インピーダンス・バッファ、ローパス RC フィルタ、内部基準電圧源付きの 12 ビット・デュアル同時サンプリング逐次比較型 ADC が含まれます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。