TIDA-010944
単相および分相シャント エネルギー計測のリファレンス デザイン
TIDA-010944
概要
このリファレンス デザインは、1 つの絶縁型および 1 つの非絶縁型のスタンドアロン マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) と 2 つのシャントを使用して、中性線を含む単相 (単相 2 線)、または分相 (単相 3 線の 2 線使用) のエネルギー測定サブシステムを実装します。シャント センサと低消費電力リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 の組み合わせは、保護と同時に、磁気的な改ざん攻撃の検出を可能にします。このリファレンス デザインは、4,000:1 の入力範囲 (25mA ~ 100A)、4kHz のサンプリング レートで Class 0.2 S の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを使用して計測パラメータを計算します。必要なソフトウェア機能は、MSPM0-SDK バージョン:2.01.00.03 に実装されており、TI の Code Composer Studio™ でコンパイルできます。
特長
- 電気メーター向け、単相 2 線式 (1P2W) Class 0.2 S シャント計測サブシステム
- 電気メーター向け、分相 (単相 3 線式の 2 線使用) (2P2W) Class 0.2 S シャント計測サブシステム
- Microsoft® Windows® PC の GUI に結果を表示する機能を搭載し、パルス形式の出力をリファレンス テスト システムに渡す、エネルギー測定ソフトウェア。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMD53.PDF (161 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G1106 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 単相および分相シャント エネルギー計測のリファレンス デザイン | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 9月 10日 |