TMAG5273
- 電力モードを構成可能:
- 2.3mA のアクティブ・モード電流
- 1µA のウェークアップおよびスリープ・モード電流
- 5nA のスリープ・モード電流
- X、Y、Z 軸でリニアな磁気感度範囲を選択可能:
- TMAG5273x1:±40mT、±80mT
- TMAG5273x2:±133mT、±266mT
- ユーザー定義の磁気および温度スレッショルド通過からの割り込み信号
- 感度ドリフト 5% (標準値)
- ゲインおよびオフセット調整付き角度 CORDIC 計算機能を内蔵
- 20kSPS の 1 軸変換レート
- ノイズ除去用に最大 32個の平均化を設定可能
- I2C または専用 INT ピンにより変換をトリガ
- 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ I2C インターフェイスを最適化:
- 最大 1MHz の I2C クロック速度
- 特別な I2C フレーム読み取りによりスループット向上
- I2C アドレスは出荷時にプログラム済み、また、ユーザー設定も可能
- 各種磁石タイプに対応する温度補償機能を内蔵
- 温度センサ内蔵
- 1.7V~3.6V の電源電圧 VCC 範囲
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
TMAG5273 は、幅広い産業用およびパーソナル・エレクトロニクス・アプリケーション向けに設計された 3 軸 (3D) リニア・ホール・エフェクト・センサです。このデバイスは X、Y、Z 軸に 3 つの独立したホール・センサを内蔵しています。高精度アナログ信号チェーンと 12 ビット A/D コンバータにより、磁界のアナログ測定値をデジタル値に変換します。I2C インターフェイスは、多様な動作 VCC 範囲に対応すると同時に、低電圧マイクロコントローラとのシームレスなデータ通信を確保します。このデバイスには温度センサが内蔵されており、熱履歴の確認または特定の磁界における温度補償の計算など、各種システム機能に利用できます。
TMAG5273 は I2C インターフェイスを通じて構成でき、磁気軸と温度測定を組み合わせて使用できます。さらに、このデバイスは各種の電力オプション (ウェークアップ・モードとスリープ・モードを含む) に構成できるため、設計者はシステム・レベルのニーズに基づいてシステムの消費電力を最適化できます。複数のセンサ変換方式と I2C 読み出しフレームにより、スループットと精度を最適化できます。専用の INT ピンは、低消費電力のウェイクアップおよびスリープ・モード時にシステム割り込みとして使用でき、また、マイクロコントローラが新しいセンサ変換をトリガするためにも使用できます。
内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、軸上と軸外の両方の角度測定トポロジについて、 360° の角度位置情報を提供します。角度の計算は、ユーザーが選択した 2 つの磁気軸を使用して行います。このデバイスは磁気ゲインとオフセット補正機能を搭載しており、システムの機械的誤差の原因による影響を緩和します。
TMAG5273 は、出荷時にプログラムされた 4 つの異なる I2C アドレスで供給されます。また、このデバイスは、ユーザーが構成可能な I2C アドレス・レジスタを変更することにより、追加の I2C アドレスにも対応できます。各製品バリアントは、システム・キャリブレーション時の磁石の強さおよび部品の配置に適した 2 つの磁界範囲のうちの 1 つを選択するように構成できます。
このデバイスは、-40℃~ +125℃の広い周囲温度範囲で正常に動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LDC-HALL-HMI-EVM — 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー・インターフェイスのデザイン向けの評価基板
TMAG5273EVM — TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板
TMAG5273EVM は、リニア 3D ホール効果センサである TMAG5273 デバイスの主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、1 個の磁気素子と 1 個の TMAG5273 ドーター ボードで構成されています。この評価基板 (EVM) は、センサ コントローラ ボード (別売り) である TI-SCBと組み合わせて動作します。その結果、付属の GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して開発を進めることができます。また、3D プリントの Rotate and Push Module (回転と押下モジュール) (...)
TMAG5X73-CODE-EXAMPLE — TMAG5273 and TMAG5173-Q1 code example
サポート対象の製品とハードウェア
製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMAG5X73EVM-GUI — TMAG5173EVM and TMAG5273EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC295 — TMAG5173EVM and TMAG5273EVM BSL Batch File
サポート対象の製品とハードウェア
製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
計算ツール
SBAR012 — Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors
サポート対象の製品とハードウェア
製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
計算ツール
TIDA-060045 — クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン
TIDA-010950 — 電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン
TIDA-060039 — 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー・インターフェイスのリファレンス・デザイン
(...)
TIDA-010243 — スタンドアロン ADC 使用、3 相、電流トランス ベース e メーターのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。