DRV5053-Q1
- 線形出力ホール・センサ
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- グレード1: TA = -40℃~125℃ (Q、図17を参照)
- グレード0: TA = -40℃~150℃ (E、図17を参照)
- 優れた温度安定性
- 温度範囲の全体で感度±10%
- 高感度オプション
- -11mV/mT (OA、図17を参照)
- -23mV/mT (PA)
- -45mV/mT (RA)
- -90mV/mT (VA)
- +23mV/mT (CA)
- +45mV/mT (EA)
- 広い範囲の電圧をサポート
- 2.7~38V
- 外部レギュレータ不要
- 出力段の増幅
- 2.3mAシンク、300µAソース
- 出力電圧: 0.2~1.8V
- B = 0mT、OUT = 1V
- 高速パワーオン: 35µs
- 小さなパッケージと占有面積
- 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
- 2.92mm×2.37mm
- スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
- 4.00mm×3.15mm
- 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
- 保護機能
- 逆電圧保護(最大-22V)
- 40Vまでの負荷ダンプをサポート
- 出力短絡保護
- 出力電流制限
- OUTからバッテリへの短絡保護
DRV5053-Q1デバイスはチョッパ安定化されたホールICで、全温度範囲で優れた感度安定性を持ち、保護機能が内蔵された磁気センシング・ソリューションです。
0~2Vのアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。このデバイスは2.7~38Vの広い動作電圧範囲と、-22Vまでの逆極性保護を持つため、広範な車載用および民生用アプリケーションに適しています。
逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV5053-Q1 車載用アナログ・バイポーラ、ホール効果センサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 8月 4日 |
アプリケーション概要 | Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |||
ユーザー・ガイド | Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 4日 | |||
アプリケーション概要 | インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 1月 27日 | |
アプリケーション・ノート | Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 11月 5日 | |||
アプリケーション概要 | Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
アプリケーション概要 | 磁気センサ付きの電力ゲーティング・システム (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 3月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HALL-ADAPTER-EVM — Hall sensor breakout adapter evaluation module
Speed up your switch, latch and linear hall sensor prototyping and testing with the HALL-ADAPTER-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small ICs. You can connect any supported Hall Sensor using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing (...)
サンプル・コードまたはデモ
ソフトウェア・プログラミング・ツール
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
計算ツール
計算ツール
SLIC020 — DRV5053 Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
シミュレーション・ツール
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
計算ツール
リファレンス・デザイン
TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル・コンディショニングを実現します。デジタル・アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。