DRV5053
- リニア出力ホール・センサ
- 優れた温度安定性
- 温度範囲の全体で感度 ±10%
- 高感度オプション:
- -11mV/mT (OA、図 17 を参照)
- -23mV/mT (PA)
- -45mV/mT (RA)
- -90mV/mT (VA)
- +23mV/mT (CA)
- +45mV/mT (EA)
- 広い電圧範囲をサポート
- 2.5V~38V
- 外部レギュレータ不要
- 広い動作温度範囲
- T A = -40~125℃ (Q、図 17 を参照)
- 出力段の増幅
- 2.3mA シンク、300µA ソース
- 出力電圧:0.2V~約 1.8V
- B = 0mT、OUT = 1V
- 高速なパワーオン:35µs
- 小さなパッケージと占有面積
- 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
- 4.00mm × 3.15mm
- 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
- 保護機能:
- 電源逆接続保護 (-22V まで)
- 最大 40V の負荷ダンプをサポート
- 出力短絡保護
- 出力電流制限
DRV5053 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール IC です。
0V~2V のアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。 2.5V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な 産業用および民生用アプリケーションに適しています。
電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HALL-ADAPTER-EVM — Hall sensor breakout adapter evaluation module
Speed up your switch, latch and linear hall sensor prototyping and testing with the HALL-ADAPTER-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small ICs. You can connect any supported Hall Sensor using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing (...)
サンプル・コードまたはデモ
ソフトウェア・プログラミング・ツール
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
計算ツール
計算ツール
SLIC020 — DRV5053 Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
シミュレーション・ツール
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
計算ツール
リファレンス・デザイン
TIDA-01239 — CapTIvate ティーチ・ボタン搭載近接スイッチのリファレンス・デザイン
これはMSP430™ マイコンと CapTIvate™ テクノロジーを超小型の 3.5mm 幅 PCB で使用した静電容量式タッチ・ボタンのリファレンス・デザインです。このボタンは一般に、近接スイッチの設定ボタンとして使用されています。高集積の IO-Link PHY と組み合わせ、PNP と NPN いずれでもフレキシブルな出力を実現できます。この SIO 段は、逆極性、ESD、EFT、サージに対する保護機能を搭載しており、IEC 61000-4 規格への対応が可能です。アナログ出力信号を使用するホール・センサにより、静電容量式タッチ (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00642 — フット・コントローラ、リファレンス・デザイン、アナログ・ホール・センサ使用
This reference design includes an analog Hall sensor and an OpAmp circuit which can be used as position or angular sensing with the benefits of no contact and wearing, high stability and wide sensing range. Two configurations of magnet and Hall sensor are analysised. Adjustable offset and system (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00218 — 非接触精密直流電流センサ、ホール・センサ使用
このリファレンス・デザインは TI のホール・センシング・テクノロジーを使用し、いっさいの物理的な介入なしで、配線経由で流れる AC 電流の大きさを判定することができます。TIDA-00218 は磁束 (フラックス) コンセントレータを実装し、AC 電流が流れる配線の周囲にある磁束を集約し、磁束が空中へと離散することを防止します。その後、それらの磁束をホール・センサに伝送します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。