設計と開発に役立つリソース
LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン
ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン
TMCS1101 絶縁型ホール エフェクト電流センシングの評価基板
TI のホール効果電流センサの利点
低ドリフト
ゼロドリフト・アーキテクチャとリアルタイム感度補償機能は、時間と温度の全範囲にわたって低ドリフトを実現し、温度変化、パッケージのストレス、経年変化に対処する補償を実施しします。
高精度
効率の向上と、変動幅の小さいシステム制御を通じて、全体的なシステム性能を向上させることができます。
絶縁
要求の厳しい環境や使用事例の条件に対応すると同時に、高い動作電圧が印加される状況で製品寿命を延長できるように、業界の規制を上回る水準を達成します。
Flexible current-sensing solutions for your design
Achieve accurate and fast current sensing in every system
Whether you need to detect an overcurrent fault, improve system efficiency, or provide closed-loop feedback, TI's large portfolio of current-sensing solutions enables industry-leading accuracy for a range of common-mode voltages and temperatures – without sacrificing system size, complexity or cost. Through decades of experience, we have developed leading-edge current-sensing technology that empowers engineers to achieve maximum system performance, power efficiency and reliability.
Learn more about our key product categories for current sensing:
主なアプリケーションの概要
ホール効果電流センサを採用すると、モーター ドライブの性能と電力効率の最適化が可能
高精度ホール効果電流センサを採用すると、DC モーター ドライブ、サーボ モーター、ドローンのアクセサリで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、モーター ドライブ システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。
主なリソース
- TIDA-010059 – ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン
ホール効果電流センシングを採用すると、最大 1,100V の強化絶縁型動作電圧を使用するソーラー インバータ システムでリアルタイム制御を実現可能
ホール効果電流センサを採用すると、最大 1,100V のレールの電流を測定し、システムの他のエレクトロニクスの安全性を確保するための強化絶縁を実現することができます。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。
主なリソース
ホール ベースの電流センシング ソリューションを採用すると、システム設計で高電圧絶縁を実現可能
ホール効果電流センサは広い同相電圧範囲と高い絶縁能力を達成しているため、EV (電気自動車) の充電システムで安全性要件を満たすのに役立ちます。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。
主なリソース
- TIDA-010059 – ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン
高精度の電流センシングは、開発中のオンボード充電システムで電力効率の最適化に貢献
TI の高精度ホール効果電流センサを使用して電気自動車システムを開発すると、より小型でより効率的なオンボード チャージャの設計に役立ちます。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。
主なリソース
- TIDA-010062 – LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン
- PMP23069 – 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
- PMP40690 – C2000™ マイコン (MCU) と GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
- TMCS1101-Q1 – AEC-Q100、リファレンス内蔵、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
- TMCS1107-Q1 – AEC-Q100、リファレンス内蔵、±420V 絶縁型ホール・エフェクト電流センサ
- TMCS1100-Q1 – AEC-Q100、外部リファレンス対応、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
高精度電流センシングは、力率と AC/DC 効率の向上に役立つほか、高速な過電流保護機能を通じて安全性の向上に貢献します。
TI の高精度ホール効果電流センサを使用して電源を開発すると、システムの小型化と効率向上を実現しやすくなります。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。
主なリソース
- スイッチング電源の電流測定 (Rev. E 翻訳版) – アプリケーション概要
- 高電圧の電源レールにおける高精度の電流測定 (Rev. E 翻訳版) – アプリケーション概要
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール