TMCS1133-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- High continuous current capability: 80ARMS
- Robust reinforced isolation
- High accuracy
- Sensitivity error: ±0.1%
- Sensitivity thermal drift: ±20ppm/°C
- Sensitivity lifetime drift: ±0.2%
- Offset error: ±0.2mV
- Offset thermal drift: ±10µV/°C
- Offset lifetime drift: ±0.2mV
- Non-linearity: ±0.1%
- High immunity to external magnetic fields
- Fast Response
- Signal bandwidth: 1MHz
- Response time: 120ns
- Propagation delay: 50ns
- Overcurrent detection response: 100ns
- Operating supply range: 3V to 5.5V
- Bidirectional and unidirectional current sensing
- Multiple sensitivity options:
- Ranging from 20mV/A to 150mV/A
- Safety related certifications (planned)
- UL 1577 Component Recognition Program
- IEC/CB 62368-1
The TMCS1133-Q1 is a galvanically isolated Hall-effect current sensor with industry leading isolation and accuracy. An output voltage proportional to the input current is provided with excellent linearity and low drift at all sensitivity options. Precision signal conditioning circuitry with built-in drift compensation is capable of less than 1.4% maximum sensitivity error over temperature and lifetime with no system level calibration, or less than 0.9% maximum sensitivity error including both lifetime and temperature drift with a one-time calibration at room temperature.
AC or DC input current flows through an internal conductor generating a magnetic field measured by integrated, on-chip, Hall-effect sensors. Core-less construction eliminates the need for magnetic concentrators. Differential Hall sensors reject interference from stray external magnetic fields. Low conductor resistance increases measurable current ranges up to ±96A while minimizing power loss and easing thermal dissipation requirements. Insulation capable of withstanding 5kVRMS, coupled with a minimum of 8mm creepage and clearance, provides high levels of reliable lifetime reinforced working voltage. Integrated shielding enables excellent common-mode rejection and transient immunity.
Fixed sensitivity allows the device to operate from a single 3V to 5.5V power supply, eliminating ratiometry errors and improving supply noise rejection.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMCS1133-Q1 AEC-Q100, Precision 1MHz Hall-Effect Current Sensor With Reinforced Working Voltage , Overcurrent Detection and Ambient Field Rejection データシート | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 | ||
証明書 | TMCS1133AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 21日 | ||||
証明書 | TMCS1133BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 21日 | ||||
証明書 | TMCS1133CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール エフェクト電流センサ アダプタ カード (IC は付属していません)
TMCS-A-ADAPTER-EVM は、DVG、DVF、DZP の各パッケージを使用する TMCS 絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタを、迅速かつ利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大 90A の電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。TMCS-A-ADAPTER-EVM は、1 枚の PCB で構成されています。この PCB には、テスト ポイントとブレークアウト ヘッダ ピンを実装するための場所がありますが、部品は未実装です。PCB (...)
TMCS1133EVM — TMCS1133 の評価基板
TMCS1133EVM 評価基板 (EVM) は、内部リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1133 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大動作電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。この EVM は 1 枚のプリント基板 (PCB) で構成されており、5 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DVG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点