TMCS1108-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 合計エラー:±1% (標準値)、±3% (最大値)、–40℃~125℃
- 感度誤差:±0.9%
- オフセット誤差:40mA
- オフセット・ドリフト:0.2mA/℃
- 直線性誤差:0.5%
- 複数の感度オプション:
- TMCS1108A1B/U -Q1: 50mV/A
- TMCS1108A2B/U -Q1: 100mV/A
- TMCS1108A3B/U -Q1: 200mV/A
- TMCS1108A4B/U -Q1: 400mV/A
- ゼロドリフト内部リファレンス
- 双方向および単方向の電流検出
- 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
- 信号帯域幅:80kHz
- 堅牢な 100V ガルバニー絶縁
TMCS1108-Q1 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定な DC または AC 電流測定が可能なガルバニー絶縁型ホール効果電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 3% 未満の誤差に抑えています。
入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール効果センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散が最小限に抑えられます。ガルバニー絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、 100V の機能的な を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去とトランジェント耐性を実現しています。
出力電圧は入力電流に比例しており、複数の感度を選択できます。固定感度とすることで、 TMCS1108-Q1 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。正の入力ピンに流れ込む電流の極性を正と見なします。 単方向 / 双方向センシング バリアントの両方を利用できます。
TMCS1108-Q1 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMCS1108-Q1AEC-Q100、3% 機能的な絶縁ホール効果電流センサ、 ±100V 動作時電圧 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 2月 1日 |
アプリケーション概要 | 低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | 2023年 8月 9日 | ||
アプリケーション・ノート | TMCS110x Layout Challenges and Best Practices | PDF | HTML | 2022年 12月 3日 | |||
ホワイト・ペーパー | Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 3月 15日 | |||
機能安全情報 | TMCS1108-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 30日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMCS1108EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020年 12月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | Thermal Implementation Guide for In-Package Magnetic Current Sensors | PDF | HTML | 2020年 7月 12日 | |||
アプリケーション概要 | 非レシオメトリック磁気電流センサ搭載の高精度リファレンス・デザイン | 英語版 | 2019年 11月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMCS1108EVM — TMCS1108 絶縁型ホール・エフェクト電流センシングの評価基板
TMCS1108EVM は、内部レシオメトリック・リファレンスを活用する絶縁型ホール・エフェクト高精度電流センス・モニタである TMCS1108 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大の動作電流を流すと同時に、絶縁出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。
TMCS1107EVM は 1 つの PCB で構成されており、8 枚の個別ピースに切り離すことができます。そのうち 4 枚のピースは (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点