TMCS1101-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 合計エラー:±0.51% (標準値)、±1.15% (最大値)、 –40℃~85℃
- 感度誤差:±0.5%
- オフセット誤差:9mA
- オフセット・ドリフト:0.04mA/℃
- 直線性誤差:0.05%
- 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
- 絶縁定格:3kVRMS
- 寿命を通じての堅牢な使用電圧:600V
- 双方向および単方向の電流センシング
- ゼロドリフトの内部基準電圧
- 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
- 信号帯域幅:80kHz
- 各種感度を選択可能
- TMCS1101A1B/U -Q1:50mV/A
- TMCS1101A2B/U -Q1:100mV/A
- TMCS1101A3B/U -Q1:200mV/A
- TMCS1101A4B/U -Q1:400mV/A
- 安全関連の認定
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC/CB 62368-1
TMCS1101-Q1 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール・エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1.5% 未満に誤差を抑えています。
入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール・エフェクト・センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散が最小限に抑えられます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3 kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。
出力電圧は入力電流に比例しており、4 種類の感度を選択できます。固定感度とすることで、 TMCS1101-Q1 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。 単方向センシングと双方向センシングのバリアントを提供しています。
TMCS1101-Q1 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMCS1101EVM — TMCS1101 絶縁型ホール効果電流センシング評価基板
TMCS1101EVM は、内部レシオメトリック・リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス・モニタである TMCS1101 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板を使用すると、ホール入力側に最大の動作電流を流すと同時に、絶縁出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1101EVM は 1 枚の PCB で構成されており、8 枚の個別ピースに切り離すことができます。そのうち 4 枚のピースは TMCS1101 の 4 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TMCS1101 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
SBOMB08A.TSC (231 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点