TMCS1100-Q1

アクティブ

AEC-Q100、外部リファレンス対応、±600V、高精度、絶縁型電流センサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Continuous current (max) (A) 20 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 424 Input offset current (±) (max) (mA) 40, 47.5, 50, 60 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 0.1 Features Externally Driven Zero Current Reference Voltage Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 5 Small-signal bandwidth (kHz) 80 Sensitivity error (%) 0.2 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000
Continuous current (max) (A) 20 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 424 Input offset current (±) (max) (mA) 40, 47.5, 50, 60 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 0.1 Features Externally Driven Zero Current Reference Voltage Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 5 Small-signal bandwidth (kHz) 80 Sensitivity error (%) 0.2 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 合計エラー:±0.4% (標準値)、±0.9% (最大値)、–40℃~85℃
    • 感度誤差:±0.4%
    • オフセット誤差:7mA
    • オフセット・ドリフト:0.04mA/℃
    • 直線性誤差:0.05%
  • 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
  • 絶縁定格:3kVRMS
  • 寿命を通じての堅牢な使用電圧:600V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 外部基準電圧
  • 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 信号帯域幅:80kHz
  • 各種感度を選択可能
    • TMCS1100A1 -Q1:50mV/A
    • TMCS1100A2 -Q1:100mV/A
    • TMCS1100A3 -Q1:200mV/A
    • TMCS1100A4 -Q1:400mV/A
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 合計エラー:±0.4% (標準値)、±0.9% (最大値)、–40℃~85℃
    • 感度誤差:±0.4%
    • オフセット誤差:7mA
    • オフセット・ドリフト:0.04mA/℃
    • 直線性誤差:0.05%
  • 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
  • 絶縁定格:3kVRMS
  • 寿命を通じての堅牢な使用電圧:600V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 外部基準電圧
  • 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 信号帯域幅:80kHz
  • 各種感度を選択可能
    • TMCS1100A1 -Q1:50mV/A
    • TMCS1100A2 -Q1:100mV/A
    • TMCS1100A3 -Q1:200mV/A
    • TMCS1100A4 -Q1:400mV/A
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1100-Q1 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール・エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1% 未満に誤差を抑えています。

入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール・エフェクト・センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散が最小限に抑えられます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3 kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

出力電圧は入力電流に比例しており、4 種類の感度を選択できます。固定感度とすることで、 TMCS1100-Q1 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。 VREF 入力ピンにより、ゼロ電流時の出力電圧を変更でき、双方向または単方向の電流センシングが可能です。

TMCS1100-Q1 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。

TMCS1100-Q1 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール・エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1% 未満に誤差を抑えています。

入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール・エフェクト・センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散が最小限に抑えられます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3 kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

出力電圧は入力電流に比例しており、4 種類の感度を選択できます。固定感度とすることで、 TMCS1100-Q1 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。 VREF 入力ピンにより、ゼロ電流時の出力電圧を変更でき、双方向または単方向の電流センシングが可能です。

TMCS1100-Q1 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMCS1101-Q1 アクティブ AEC-Q100、リファレンス内蔵、±600V、高精度、絶縁型電流センサ Same functionality but with an internal reference voltage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS1100-Q1AEC-Q100、 動作電圧 ±600V、高精度 1%、基本絶縁ホール・エフェクト電流センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 9月 28日
アプリケーション概要 低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2023年 8月 9日
アプリケーション・ノート TMCS110x Layout Challenges and Best Practices PDF | HTML 2022年 12月 3日
ホワイト・ペーパー Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMCS1100EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 25日
機能安全情報 TMCS1100-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Thermal Implementation Guide for In-Package Magnetic Current Sensors PDF | HTML 2020年 7月 12日
アプリケーション概要 非レシオメトリック磁気電流センサ搭載の高精度リファレンス・デザイン 英語版 2019年 11月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS1100EVM — Evaluation Module for TMCS1100

The TMCS1100EVM is a tool intended to facilitate rapid, convenient use of the TMCS1100, an isolated Hall-effect precision crrent sense monitor utilizing an external reference.  This evaluation module allows the user to push the max operating current through the Hall-input side while measuring (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMCS1100 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMB06A.TSC (171 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TMCS1100 TINA-TI SPICE Model (Rev. B)

SBOMB07B.ZIP (27 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1100A1 PSpice Model

SBOMBE7.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1100A2 PSpice Model

SBOMBE6.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1100A3 PSpice Model

SBOMBE5.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1100A4 PSpice Model

SBOMBE3.ZIP (21 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ