TMCS1100EVM

Evaluation Module for TMCS1100

TMCS1100EVM

購入

概要

The TMCS1100EVM is a tool intended to facilitate rapid, convenient use of the TMCS1100, an isolated Hall-effect precision crrent sense monitor utilizing an external reference.  This evaluation module allows the user to push the max operating current through the Hall-input side while measuring the isolated output.  The fixture layout is not intended as a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic (EMI) testing. The TMCS1100EVM consists of a single PCB, breakable into 4 individual pieces to allow evaluation of  the different device variants.

特長
  • Evaluation of the TMCS1100Ax in all gain options
  • Test points to allow ease of acess to device pins
  • Large copper planes to help with heat dissipation
  • Large lug connectors to connect the EVM to large current carrying leads
ホール・エフェクト電流センサ
TMCS1100 外部リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ TMCS1100-Q1 AEC-Q100、外部リファレンス対応、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMCS1100EVM — Evaluation Module for TMCS1100

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMCS1100EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 25日
技術記事 How to use Hall-effect current sensors in telecom rectifiers and server PSUs PDF | HTML 2020年 5月 6日
証明書 TMCS1100EVM EU Declaration of Conformity 2020年 2月 26日
証明書 TMCS1100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 6月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ