DRV5023

アクティブ

高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ

製品詳細

Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3.5, 6.9, 14.5 Operate point (max) (mT) 6.8, 12, 24 Release point (min) (mT) 0.5, 1, 3 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3.5, 6.9, 14.5 Operate point (max) (mT) 6.8, 12, 24 Release point (min) (mT) 0.5, 1, 3 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • デジタル・ユニポーラスイッチ・ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲の全体で感度±10%
  • 複数の感度オプション(BOP / BRP)
    • 3.5 / 2mT (FA、を参照)
    • 6.9 / 3.2mT (AJ、を参照)
    • 14.5 / 6mT (BI、を参照)
  • 広い範囲の電圧をサポート
    • 2.5~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い範囲の温度で動作
    • TA = –40~125℃ (Q、を参照)
  • オープン・ドレイン出力(30mAシンク)
  • 高速な電源オン時間: 35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm×2.37mm
    • スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
      • 4.00mm×3.15mm
  • 保護機能
    • 逆電圧保護(最大-22V)
    • 40Vまでの負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

アプリケーション

  • ドッキング検出
  • ドアの開閉検出
  • 近接センシング
  • バルブの位置決め
  • パルスのカウント

All trademarks are the property of their respective owners.

  • デジタル・ユニポーラスイッチ・ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲の全体で感度±10%
  • 複数の感度オプション(BOP / BRP)
    • 3.5 / 2mT (FA、を参照)
    • 6.9 / 3.2mT (AJ、を参照)
    • 14.5 / 6mT (BI、を参照)
  • 広い範囲の電圧をサポート
    • 2.5~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い範囲の温度で動作
    • TA = –40~125℃ (Q、を参照)
  • オープン・ドレイン出力(30mAシンク)
  • 高速な電源オン時間: 35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm×2.37mm
    • スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
      • 4.00mm×3.15mm
  • 保護機能
    • 逆電圧保護(最大-22V)
    • 40Vまでの負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

アプリケーション

  • ドッキング検出
  • ドアの開閉検出
  • 近接センシング
  • バルブの位置決め
  • パルスのカウント

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV5023デバイスはチョッパ安定化されたホール効果センサで、温度範囲全体にわたって優れた感度の安定性を持つ磁気センシング・ソリューションを提供し、保護機能が内蔵されています。

周囲の磁束密度がBOPスレッショルドを超えると、DRV5023のオープン・ドレイン出力がLOWに変化します。磁場がBRP未満に低下するまで出力はLOWに維持され、その後で出力がハイ・インピーダンスになります。出力電流のシンク能力は30mAです。2.5~38Vまでの広い範囲の電圧で動作し、-22Vまでの逆電圧から保護されるため、広範な産業用アプリケーションに適したデバイスです。

逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。

DRV5023デバイスはチョッパ安定化されたホール効果センサで、温度範囲全体にわたって優れた感度の安定性を持つ磁気センシング・ソリューションを提供し、保護機能が内蔵されています。

周囲の磁束密度がBOPスレッショルドを超えると、DRV5023のオープン・ドレイン出力がLOWに変化します。磁場がBRP未満に低下するまで出力はLOWに維持され、その後で出力がハイ・インピーダンスになります。出力電流のシンク能力は30mAです。2.5~38Vまでの広い範囲の電圧で動作し、-22Vまでの逆電圧から保護されるため、広範な産業用アプリケーションに適したデバイスです。

逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5023-Q1 アクティブ 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ Automotive version
DRV5033 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ Omnipolar sensitivity
TMAG5123 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ In-plane version with higher precision
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMAG5124 アクティブ リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ Higher precision switch with 2-wire interface enabling more robust connection, long distance communication and reduced cabling

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5023デジタル・スイッチ・ホール効果センサ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2016年 12月 13日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション・ノート 機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 1月 18日
アプリケーション概要 ホール・エフェクト・センサを使った回転式流量計アプリケーション の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション概要 Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 9日
アプリケーション・ノート HMI Rocker Switch With Hall-Effect Switches PDF | HTML 2022年 1月 21日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション概要 Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2021年 12月 1日
ユーザー・ガイド HALL-ADAPTER-EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 10月 21日
アプリケーション概要 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション概要 磁気センサ付きの電力ゲーティング・システム (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 12日
ホワイト・ペーパー 統合磁気センシング技術による精度と信頼性の向上 英語版 2017年 7月 27日
ホワイト・ペーパー Sub-microamp, Intelligent Hall-Effect Sensing Delivers 20-year Battery Life (Rev. A) 2016年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — Hall sensor breakout adapter evaluation module

Speed up your switch, latch and linear hall sensor prototyping and testing with the HALL-ADAPTER-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small ICs. You can connect any supported Hall Sensor using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 低消費電力 (5Hz、1μA 未満)<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module TMAG5170UEVM TMAG5170 の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 低消費電力 (5Hz、1μA 未満)<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答) TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル・ラッチ・ホール効果センサの評価モジュール DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板 DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 Angle の評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板 HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) 向けロッカー・スイッチ (シーソー・スイッチ) の評価基板 HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板 LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー・インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5123EVM TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル・ダイ、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5170UEVM TMAG5170 の評価基板 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板 TMAG5233EVM TMAG5233 の評価基板 TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板 TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
リファレンス・デザイン

TIDA-00284 — 電流制御ドライバ、230V AC ソレノイド用、リファレンス・デザイン

TIDA-00284 は、電流制御機能とプランジャー移動検出機能を AC ソレノイド・コイルに統合しています。このリファレンス・デザインは、PWM ベースのコントローラとホール・センサを使用してソレノイド電流を制御し、プランジャーの移動を検出し、ピーク電流からホールド電流モードに切り替えます。最大 70% の消費電力低減、処理時間の高速化を実現しているほか、使用法も大幅に簡略化し、監視機能も強化されています。こうした利点から、産業用オートメーションと素材加工などのさまざまな用途での活用が可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00289 — 電流制御ドライバ、24V DC ソレノイド用、プランジャ故障検出付、リファレンス・デザイン

TIDA-00289 は、電流制御機能とプランジャ移動検出機能をソレノイド・コイルに統合しています。最大 70% の消費電力低減、処理時間の高速化、大幅に簡素化された使用方法、強化型の監視機能という利点があり、産業用オートメーションと素材加工の各分野のさまざまなアプリケーションで活用することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ