TMAG5123EVM
TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module
TMAG5123EVM
概要
The TMAG5123 is a family of high-precision, wide Vin, in-plane Hall effect sensors designed for system challenges where higher magnetic precision is needed for more flexibility in design. The TMAG5123 evaluation module is populated with a Sensata 499-P36-20 test socket, which allows for precision testing of all variants of the TMAG5123 family. Each device exhibits a different sensitivity, allowing each of the sensitivities to be tested for use in an application. The TMAG5123 operates from a VCC range of 2.5V to 38V, and is available in a standard SOT-23 package.
特長
- Integrated SOT-23 test socket for precision testing.
- Precision in-plane channel with measurement system for precision in-plane testing.
- USB powered for quick prototyping.
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TMAG5123EVM
— TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module
TI.com で取り扱いなし
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
バージョン: 1.0
リリース日: 31 10 2023
製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
- Original Release
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMAG5123EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | ||
証明書 | TMAG5123EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 3月 6日 |