DRV5057-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 0:-40℃~150℃
- PWM 出力リニア・ホール効果磁気センサ
- 3.3V および 5V の電源で動作
- 静止デューティ・サイクル 50% で 2kHz のクロック出力
- 磁気感度オプション (VCC = 5V 時)
- A1:2%D/mT、±21mT 範囲
- A2:1%D/mT、±42mT 範囲
- A3:0.5%D/mT、±84mT 範囲
- A4:0.25%D/mT、±168mT 範囲
- シンク能力 20mA のオープンドレイン出力
- 磁石の温度ドリフトの補償
- 業界標準のパッケージ
- 表面実装 SOT-23
DRV5057-Q1デバイスは、リニア・ホール効果センサで、磁束密度に正比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。
このデバイスは、3.3Vまたは5Vの電源で動作します。磁界が存在しないとき、デューティ・サイクル50%のクロックが出力されます。出力のデューティ・サイクルは、印加される磁束密度に対して直線的に変化し、4つの感度オプションによって、必要なセンシング範囲に基づいて出力ダイナミック・レンジを最大化できます。磁界のN極とS極がそれぞれ固有の出力を生成します。標準的なパルス幅変調(PWM)搬送波周波数は2kHzです。
パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2つのパッケージ・オプションでセンシング方向が異なります。
PWM信号はエッジ間タイミングに基づくため、電圧ノイズやGND電位の不一致があっても信号完全性を確保できます。この信号はノイズ環境での長距離伝送に適しています。また、常に存在するクロックを使って、システム・コントローラは相互接続が正常であることを確認できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~+150℃の広い温度範囲にわたって線形のパフォーマンスを実現します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV5055-5057EVM — DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール
HALL-ADAPTER-EVM — Hall sensor breakout adapter evaluation module
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
計算ツール
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
計算ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。