HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
DRV5015-Q1は低電圧のデジタル・ラッチ・ホール・エフェクト・センサで、高速および高温のモータ・アプリケーション用に設計されています。このデバイスは2.5V~5.5Vの電源で動作し、磁束密度を検出して、事前定義された磁気スレッショルドに基づいてデジタルで出力します。
出力をトグルするにはN極とS極の切り替えが必要で、内蔵のヒステリシスにより堅牢なスイッチングが行われます。
このデバイスは2つの磁気スレッショルド・オプションおよび1つの反転出力オプションで供給されます。磁気感度が高いため、低コストの磁石を選択し、コンポーネントを柔軟に配置できます。
このデバイスは、-40°C~+150°Cの広い周囲温度範囲で一貫した動作を行います。
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV5015-Q1 車載用、低電圧、高感度のデジタル・ラッチ・ホール・エフェクト・センサ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 2月 7日 |
アプリケーション概要 | Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |||
ユーザー・ガイド | Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 4日 | |||
アプリケーション概要 | インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 1月 27日 | |
アプリケーション概要 | Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。