TMAG5110

アクティブ

高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ

製品詳細

Type 2D Latch Operate point (typ) (mT) 1.4, 3 Operate point (max) (mT) 2.6, 5.3 Release point (min) (mT) -5.3, -2.6 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type 2D Latch Operate point (typ) (mT) 1.4, 3 Operate point (max) (mT) 2.6, 5.3 Release point (min) (mT) -5.3, -2.6 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 平面型および垂直型ホール・センサによる 2D センシング
  • 磁気整列とも磁極ピッチとも無関係な固有の直交性
  • 2 つの機能を選択可能:
    • TMAG5110:独立した 2D 出力
    • TMAG5111:速度と方向の出力
  • 非常に高い磁気感度:
    • TMAG511xx2:±1.4mT (標準値)
    • TMAG511xx4:±3mT (標準値)
  • 高速な 40kHz センシング帯域幅
  • 2.5V~38V の VCC 範囲で動作
  • オープン・ドレイン出力 (10mA シンク)
  • 広い動作時周囲温度範囲:
    • -40℃~+125℃
  • 保護機能
    • 電源逆接続保護 (最大 -20V)
    • 最大 40V の電圧耐性
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
  • 平面型および垂直型ホール・センサによる 2D センシング
  • 磁気整列とも磁極ピッチとも無関係な固有の直交性
  • 2 つの機能を選択可能:
    • TMAG5110:独立した 2D 出力
    • TMAG5111:速度と方向の出力
  • 非常に高い磁気感度:
    • TMAG511xx2:±1.4mT (標準値)
    • TMAG511xx4:±3mT (標準値)
  • 高速な 40kHz センシング帯域幅
  • 2.5V~38V の VCC 範囲で動作
  • オープン・ドレイン出力 (10mA シンク)
  • 広い動作時周囲温度範囲:
    • -40℃~+125℃
  • 保護機能
    • 電源逆接続保護 (最大 -20V)
    • 最大 40V の電圧耐性
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

TMAG5110 と TMAG5111は、 2.5V~38V の電源で動作する 2 次元のデュアル・ホール・エフェクト・ラッチです。 高速高温のモーター・アプリケーション向けに設計されたこれらのデバイスは、回転する磁石を利用したアプリケーションに最適化されています。2 つのセンサと 2 つの独立した信号チェーンを統合した TMAG511x は、2 つの独立したデジタル出力を備えており、速度と方向の計算値を出力し (TMAG5111)、または独立した各ラッチのデジタル信号を直接出力します (TMAG5110)。デバイスが高集積なので、2 つの独立したラッチを使わなくても、 TMAG511x デバイス 1 つだけですみます。

このデバイスは、動作点 3mT の標準品と動作点 1.4mT の高感度品として提供しています。磁気感度が高いため、低コストの磁石を柔軟に選択し、機械的部品を柔軟に配置できます。また TMAG511x では、磁石に対してセンサを柔軟に配置できるように 3 種類の 2 軸組み合わせ (X-Y、Z-X、Z-Y) を選択できます。

このデバイスは、 -40℃~+125℃の広い周囲温度範囲で確実に動作します。

TMAG5110 と TMAG5111は、 2.5V~38V の電源で動作する 2 次元のデュアル・ホール・エフェクト・ラッチです。 高速高温のモーター・アプリケーション向けに設計されたこれらのデバイスは、回転する磁石を利用したアプリケーションに最適化されています。2 つのセンサと 2 つの独立した信号チェーンを統合した TMAG511x は、2 つの独立したデジタル出力を備えており、速度と方向の計算値を出力し (TMAG5111)、または独立した各ラッチのデジタル信号を直接出力します (TMAG5110)。デバイスが高集積なので、2 つの独立したラッチを使わなくても、 TMAG511x デバイス 1 つだけですみます。

このデバイスは、動作点 3mT の標準品と動作点 1.4mT の高感度品として提供しています。磁気感度が高いため、低コストの磁石を柔軟に選択し、機械的部品を柔軟に配置できます。また TMAG511x では、磁石に対してセンサを柔軟に配置できるように 3 種類の 2 軸組み合わせ (X-Y、Z-X、Z-Y) を選択できます。

このデバイスは、 -40℃~+125℃の広い周囲温度範囲で確実に動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMAG5110-Q1 アクティブ 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ Automotive version
TMAG5111 アクティブ 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ 2D latch with speed and direction outputs
比較対象デバイスと類似の機能
DRV5013 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ 3-wire latch for high-voltage (38-V) operation
DRV5015 アクティブ 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ 3-wire latch for low-voltage (5.5-V) operation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG511x 2D、デュアルチャネル、高感度、ホール効果ラッチ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 9日
製品概要 ホール効果センサの概要 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 Magnetic Sensors for Sensor Modules PDF | HTML 2023年 8月 11日
アプリケーション概要 家電製品向けの革新的なセンシング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 25日
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション・ノート 機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 1月 18日
アプリケーション概要 ホール・エフェクト・センサを使った回転式流量計アプリケーション の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション概要 ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション・ノート Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design PDF | HTML 2022年 8月 31日
アプリケーション・ノート Designing With Magnetic Versus Optical Solutions in Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション概要 Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション・ノート TMAG511x 2D Latch Benefits PDF | HTML 2022年 6月 22日
アプリケーション概要 Using Hall-Effect Latches in Motorized Window Blinds PDF | HTML 2022年 3月 22日
アプリケーション概要 Multi-State Position Selection Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2022年 1月 13日
アプリケーション・ノート Reducing Quadrature Error for Incremental Rotary Encoding Using 2D Hall-Effect (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMAG5110-5111EVM Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — Hall sensor breakout adapter evaluation module

Speed up your switch, latch and linear hall sensor prototyping and testing with the HALL-ADAPTER-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small ICs. You can connect any supported Hall Sensor using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板

TMAG5110-5111EVM は、デュアル・ホール・ラッチを搭載したロータリー・エンコーディング・ボードです。これらのラッチは、直交型に対応する個別の回路 (TMAG5110)、または速度と方向に対応する個別の回路 (TMAG5111) という両方の実装を採用しています。2 個の異なる磁気素子と、2 箇所の磁気素子配置場所オプションを用意してあるので、極とピッチの独立性、および磁気素子の配置場所の独立性に関するデュアル・ラッチの能力に注目することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 低消費電力 (5Hz、1μA 未満)<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module TMAG5170UEVM TMAG5170 の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 低消費電力 (5Hz、1μA 未満)<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答) TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル・ラッチ・ホール効果センサの評価モジュール DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板 DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 Angle の評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板 HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) 向けロッカー・スイッチ (シーソー・スイッチ) の評価基板 HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板 LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー・インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5123EVM TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル・ダイ、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5170UEVM TMAG5170 の評価基板 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板 TMAG5233EVM TMAG5233 の評価基板 TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板 TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ