TMAG5213

アクティブ

低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Latch Operate point (typ) (mT) 2.7, 6 Operate point (max) (mT) 5, 9 Release point (min) (mT) -9, -5 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 2.7, 6 Operate point (max) (mT) 5, 9 Release point (min) (mT) -9, -5 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • Z 軸ホール効果バイポーラ ラッチ
  • 磁気サンプリング周波数:30kHz
  • 複数の感度オプション (BOP/BRP)
    • ±2.7mT (AD、「デバイス命名規則」を参照)
    • ±6mT (AG、「デバイス命名規則」を参照)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.5V~28V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い動作温度範囲
    • TA = –40℃~+125℃
  • オープン ドレイン出力 (30mA シンク)
  • パワーオン時間:35µs
  • 業界標準のパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 1.52mm
  • 保護機能:
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
  • Z 軸ホール効果バイポーラ ラッチ
  • 磁気サンプリング周波数:30kHz
  • 複数の感度オプション (BOP/BRP)
    • ±2.7mT (AD、「デバイス命名規則」を参照)
    • ±6mT (AG、「デバイス命名規則」を参照)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.5V~28V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い動作温度範囲
    • TA = –40℃~+125℃
  • オープン ドレイン出力 (30mA シンク)
  • パワーオン時間:35µs
  • 業界標準のパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 1.52mm
  • 保護機能:
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

TMAG5213 は低コストのチョッパ安定型ホール効果センサで、全温度範囲で優れた感度安定性を持ち、保護機能を内蔵しています。

磁界はデジタル双極性ラッチ出力によって示されます。印加されている磁束密度が動作ポイント (BOP) のスレッショルドを超えると、低電圧を出力します。出力は、磁束密度がリリース ポイント (BRP) 超えるまで LOW 電圧のまま維持され、その時点でデバイス出力が引き上げられます。このバイポーラ ラッチの磁気応答により、デバイス出力はパッケージの Z 軸を通る正負両方の磁束に敏感に反応します。

TMAG5213 は、2.5V~28V の広い動作電圧範囲と、–40℃~125℃の広い動作温度範囲に対応しており、さまざまな産業用アプリケーション向けに設計されています。出力短絡や過電流に対する内部保護機能が搭載されており、30mA の電流シンク能力を備えたオープン ドレイン出力段を備えています。

TMAG5213 は低コストのチョッパ安定型ホール効果センサで、全温度範囲で優れた感度安定性を持ち、保護機能を内蔵しています。

磁界はデジタル双極性ラッチ出力によって示されます。印加されている磁束密度が動作ポイント (BOP) のスレッショルドを超えると、低電圧を出力します。出力は、磁束密度がリリース ポイント (BRP) 超えるまで LOW 電圧のまま維持され、その時点でデバイス出力が引き上げられます。このバイポーラ ラッチの磁気応答により、デバイス出力はパッケージの Z 軸を通る正負両方の磁束に敏感に反応します。

TMAG5213 は、2.5V~28V の広い動作電圧範囲と、–40℃~125℃の広い動作温度範囲に対応しており、さまざまな産業用アプリケーション向けに設計されています。出力短絡や過電流に対する内部保護機能が搭載されており、30mA の電流シンク能力を備えたオープン ドレイン出力段を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV5013 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ Higher operating voltage and higher sensitivity variants
DRV5015 アクティブ 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ For low voltage and higher sensitivity applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5213 コスト最適化設計に適したホール効果ラッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — Hall sensor breakout adapter evaluation module

Speed up your switch, latch and linear hall sensor prototyping and testing with the HALL-ADAPTER-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small ICs. You can connect any supported Hall Sensor using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 低消費電力 (5Hz、1μA 未満)<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答) TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル・ラッチ・ホール効果センサの評価モジュール DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板 DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 Angle の評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板 HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) 向けロッカー・スイッチ (シーソー・スイッチ) の評価基板 HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板 LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー・インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5123EVM TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板 TMAG5133EVM TMAG5133 evaluation module TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル・ダイ、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5170UEVM TMAG5170 の評価基板 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板 TMAG5233EVM TMAG5233 の評価基板 TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板 TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ