TIDA-01239
CapTIvate ティーチ・ボタン搭載近接スイッチのリファレンス・デザイン
TIDA-01239
概要
これはMSP430™ マイコンと CapTIvate™ テクノロジーを超小型の 3.5mm 幅 PCB で使用した静電容量式タッチ・ボタンのリファレンス・デザインです。このボタンは一般に、近接スイッチの設定ボタンとして使用されています。高集積の IO-Link PHY と組み合わせ、PNP と NPN いずれでもフレキシブルな出力を実現できます。この SIO 段は、逆極性、ESD、EFT、サージに対する保護機能を搭載しており、IEC 61000-4 規格への対応が可能です。アナログ出力信号を使用するホール・センサにより、静電容量式タッチ・ボタンを使用し、磁界強度を疑似的なタッチとして扱い、磁性物体との距離を測定するフレキシブルな用途を実現できます。アナログ信号は、マイコンの内蔵 ADC を使用してキャプチャします。
特長
- CapTIvate テクノロジーを使用した静電容量式タッチ・ボタン
- 金属タッチ対応や水滴耐性の設計でのタッチをサポート
- 自己容量と相互容量の電極
- 電力線、RF、その他の環境ノイズへの耐性の強化が可能
- 高度に統合された出力ドライバ
- NPN、PNP、IO-Link (オプション)
- 3.3V~5.0V LDO、20mA
- 逆極性保護
- IEC 61000-4に従うESD、EFT、サージ保護
- 出力電流制限は50~350mAの範囲で設定可能
- 3.5mm 幅 の PCB
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS55.PDF (65 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1