TIDA-01250
予測メンテナンス機能搭載スマート・ソレノイド・ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01250
概要
付加的なモニタ制御機能と診断機能を実装するソレノイド・ドライバのリファレンス・デザインです。ばねの緩み検出、バルブ経年劣化の認識、ソレノイド電流のダイナミック制御を実現します。この予知保全機能セットは、ファクトリ(工場)のダウンタイムの短縮や防止を可能にします。さらに、ソレノイド電流の制御機能は、電力消費低減とバルブ寿命の延長をサポートします。統合された IO-Link インターフェイスは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)とアクチュエータ間での通信を可能にし、予知保全機能を活用します。マイコン(MCU)の PWM 出力を使用して FET の電流を駆動し、その後ソレノイド・スイッチング電流を供給して、ソレノイドのスイッチングを実現します。オンチップの 12 ビット ADC が電流シグネチャをサンプリングし、オンチップ FRAM に格納します。このリファレンス・デザインは、移動平均の計算機能と電流シグネチャ曲線の極値計算機能を実装しています。
特長
- ソレノイド・ドライバ:MSP430™ の PWM 出力をベースとしており、さまざまなドライブ電流に合わせて PWM 出力を構成可能
- 統合型 12 ビット ADC で電流シグネチャをキャプチャ
- 電流シグネチャを MSP430 の FRAM に格納可能
- ファームウェアに単一の処理機能を実装済み:
- 移動平均
- ローカル極値の検出
- UART または IO-link を通じて構成可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRT7.PDF (50 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 予知保全機能を搭載したスマート・ソレノイド・ドライバのリファレン ス・デザイン | 英語版 | 2017年 11月 15日 | |||
技術記事 | Is your factory smarter than a fifth grader? | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 | |||
その他の資料 | Liberate your solenoid or relay from the bonds of supply voltage | 2017年 7月 17日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper | 2015年 6月 12日 |