新製品

TIDEP-01032

EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDEP-01032

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、AM243x を使用して、フル統合型のリアルタイム サーボ モーター ドライブ制御と産業用通信パスをサポートする方法を提示します。このパスは、速度に関する EtherCAT® CiA402 ターゲット コマンドを受信してから、デュアル接続のモーターに対する閉ループ FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 速度制御の実行、実際の速度値を EtherCAT PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) に渡すまでの範囲を網羅しています。

特長
  • シングルチップ、デュアル サーボ モーター制御
  • BOOST-XL TI ブースタパック プラグイン モジュールの設計 - AM2x LaunchPad™ 開発キットと互換性のある 80 個のデジタル / アナログ I/O
  • 24V、8A のモノリシック ゲート ドライブである DRV8316R と複数のアンプ ブリッジを使用する、2 軸の 3 相 BLDC モーター ドライブ
  • デルタ シグマ変調器である AMC1035D と、電流センス アンプである INA241A を経由する、3 相電流フィードバックの 2 軸パス (6 チャネル)
  • 複数の産業用エンコーダ規格をサポートする、RS-485 ベースの 2 軸アブソリュート エンコーダ フィードバック
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU921.PDF (3267 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMCJ3.PDF (3886 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCJ4.PDF (349 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCJ5.ZIP (3094 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCJ7.ZIP (13609 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGM1.ZIP (1590 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCJ6.ZIP (13266 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm Cortex-R マイコン

AM2434産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8316電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

AMC1035±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ・シグマ変調器

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 17日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BP-AM2BLDCSERVO AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ