新製品

TIDA-010255

ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン

TIDA-010255

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、6 個の高速スイッチング GaN FET を使用し、ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、高効率、320VDC 入力、3 相電力段を提示します。また、高温側のマイコン制御機能も搭載しており、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適しています。絶縁型デルタ シグマ変調器を使用して、高精度の相電流センシングを実現します。非絶縁型で小型フォーム ファクタのデルタ シグマ変調器を使用して DC リンク電圧を測定するほか、アナログ位相電圧フィードバック オプションを搭載しているため、InstaSPIN-FOC™ のような高度なセンサレス設計を検証できます。評価を容易に実行できるように、このデザインは 3.3V の I/O インターフェイス信号に加えて、C2000™ マイコンの controlCARD 向け 180 ピン コネクタと、Sitara™ AM2631 など他のマイコンに接続するための 1 個の標準ヘッダを搭載しています。

特長
  • 320V の DC リンク電圧と 16kHz PWM (パルス幅変調) の使用時に 99.4% のピーク電力効率を実現し、ヒートシンクのサイズ小型化に貢献
  • ドライバと保護機能を内蔵した 600V、30mΩ の GaN FET を通じて、信頼性の向上とシステム コストの削減を推進
  • オンチップ温度センサの搭載で、ダイ温度の高精度監視が可能になり、安全動作領域 (SOA) を最大化
  • 逆回復損失がゼロで、スイッチ ノードの発振を低減し、120ns の短いデッドタイムを通じて位相電圧歪みを最小化
  • 1mΩ のシャントと絶縁型デルタ シグマ変調器を使用した、±50A リニア動作範囲の高精度位相電流センシング
  • C2000™、Sitara™ または他のマイコンを対象に、3.3V I/O とのインターフェイスを通じて、モーター ドライブ分野で TI の GaN 技術を容易に評価することが可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU912.PDF (2527 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMC64.PDF (976 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMC65.PDF (169 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC66.PDF (697 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC68.ZIP (4239 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGJ5.ZIP (1474 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Precision ADCs

AMC1035±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ・シグマ変調器

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7730信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、3/0、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7741信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM560R6H4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 16V 出力、0.6A 降圧モジュール、5mm x 5.5mm x 4mm QFN に封止

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82903インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3422R030ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1306M05±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 証明書 TIDA-010255 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 4日
設計ガイド サーボ ドライブ / ロボティクス向け、高効率、230VAC、2kW、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 17日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSCNCD28379D F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ