ISO7730
- 100Mbps のデータ レート
- 堅牢な絶縁バリア:
- 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
- 最高 5000VRMS の絶縁定格
- 最高 12.8kV のサージ耐量
- CMTI: ±100kV/µs (代表値)
- 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
- デフォルト出力が HIGH (ISO773x) と LOW (ISO773xF) のオプション
- 幅広い温度範囲:-55℃~+125℃
- 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
- 小さい伝搬遅延:標準値 11ns (5V 電源)
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 低い放射
- Wide-SOIC (DW-16) および QSOP (DBQ-16) のパッケージ オプション
- 車載用バージョンを利用可能:ISO773x-Q1
- 安全関連の認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC60601-1、および GB 4943.1 認定
ISO773x デバイスは、高性能の 3 チャネル デジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。
このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に従って絶縁定格が強化されています。ISO7731B デバイスは、基本絶縁定格のみを必要とするアプリケーション向けに設計されています。
ISO773x ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスは複数のイネーブル ピンを備えています。これらのイネーブル ピンを使うと、マルチコントローラ駆動アプリケーションにおいて、各出力を高インピーダンス状態にすることで、消費電力を低減できます。
ISO7730 デバイスには 3 つのチャネルがあり、すべて同じ方向です。ISO7731 デバイスには 2 つの順方向チャネルと、1 つの逆方向チャネルがあります。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス ファミリは、データ バス (たとえば RS-485、RS-232、CAN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO773x デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO773x ファミリのデバイスは、16 ピンの Wide-SOIC および QSOP パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO7741DBQEVM — ISO7741DBQ 高速、EMC 特性の優れたクワッド・チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
ISO7741EVM — ISO7741 高速、堅牢な EMC 特性の 4 チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン
TIDA-010255 — ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。