ISO7741DBQEVM
ISO7741DBQ 高速、EMC 特性の優れたクワッド・チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
ISO7741DBQEVM
概要
ISO7741DBQEVM is an Evaluaiton Module used to evaluate the high performance, reinforced quad channel digital isolator ISO7741 in 16-Pin SSOP package (Package Code-DBQ). The EVM features enough test points & jumper options for one to evaluate the device with minimal external components.
特長
- High Speed, Robust EMC Dual-Channel Digital Isolator
- Wide Supply & Level Translation Range: 2.25V to 5.5V
- High Signaling Rate: Up to 100Mbps
- Low Propagation Delay: 11ns Typical (5V Supplies)
- Isolation Barrier Life > 100 Years
- Only ISO7741DBQ Evaluation Module is included
デジタル・アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7741DBQEVM — ISO7741DBQ 高速、EMC が堅牢なクワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | ISO77xxDBQ Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module | 2016年 6月 2日 | |||
データシート | ISO774x 高速、 堅牢な EMC、 強化 および基本 絶縁、4 チャネルのデジタル・ アイソレータ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2024年 8月 8日 | |
証明書 | ISO7741DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |