ISO7740-Q1

アクティブ

車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 4 Rating Automotive Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols General purpose Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.78 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.38 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 4 Rating Automotive Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols General purpose Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.78 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.38 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5700VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 High (ISO774x) と Low (ISO774xF) のオプション
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
  • 小さい伝搬遅延:標準値 10.7ns (5V電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • 超ワイド SOIC (DWW-16)、ワイド SOIC (DW-16)、QSOP (DBQ-16) のパッケージ オプション
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5700VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 High (ISO774x) と Low (ISO774xF) のオプション
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
  • 小さい伝搬遅延:標準値 10.7ns (5V電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • 超ワイド SOIC (DWW-16)、ワイド SOIC (DW-16)、QSOP (DBQ-16) のパッケージ オプション
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証

ISO774x-Q1 車載用デバイスは、高性能、4 チャネルのデジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠、5700VRMS (DWW パッケージ)、5000VRMS (DW パッケージ)、3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスの一部は、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁定格を備えています。

ISO774x-Q1 デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスにすることにより、マルチマスタ駆動アプリケーションに使用でき、また、消費電力を低減できます。ISO7740-Q1 デバイスはすべてが同じ方向の 4 チャネル、ISO7741-Q1 デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル、ISO7742-Q1 デバイスは 2 つの順方向チャネルと 2 つの逆方向チャネルを備えています。入力電源または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

ISO774x-Q1 車載用デバイスは、高性能、4 チャネルのデジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠、5700VRMS (DWW パッケージ)、5000VRMS (DW パッケージ)、3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスの一部は、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁定格を備えています。

ISO774x-Q1 デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスにすることにより、マルチマスタ駆動アプリケーションに使用でき、また、消費電力を低減できます。ISO7740-Q1 デバイスはすべてが同じ方向の 4 チャネル、ISO7741-Q1 デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル、ISO7742-Q1 デバイスは 2 つの順方向チャネルと 2 つの逆方向チャネルを備えています。入力電源または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ISO6740-Q1 アクティブ 車載対応、汎用、クワッドチャネル、4/0、デジタル アイソレータ Pin-to-pin device with 50 Mbps data rate and lower 1 ku price

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO774x-Q1 車載用、 高速、強化絶縁、4 チャネルのデジタル・ アイソレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 12月 18日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDBQ (Rev. A) 2025年 10月 15日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDW (Rev. B) (Rev. B) 2025年 10月 15日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection PDF | HTML 2023年 2月 16日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
機能安全情報 ISO7740-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7741DBQEVM — ISO7741DBQ 高速、EMC が堅牢なクワッドチャネルデジタルアイソレータの評価基板

ISO7741DBQEVM は 16 ピンの SSOP パッケージ (Package Code-DBQ) に封止された高性能の強化絶縁型クワッドチャネルデジタルアイソレータ ISO7741 を評価するための評価基板です。この EVM は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO7741EVM — ISO7741 高速、堅牢な EMC 特性のクワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7741EVM は、ISO7741 を評価するための評価基板 (EVM) です。ISO7741 は高性能の強化絶縁型クワッド チャネル デジタル アイソレータで、幅の広い SOIC パッケージ (パッケージ コード DW) に搭載されています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7740 IBIS Model (Rev. A)

SLLM310A.ZIP (62 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO7740 PSpice Transient Model

SLLM471.ZIP (245 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP23630 — HVDC 30kW PSU 向けデータセンターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧 DC (HVDC) 出力を備えた 2 段、高効率、30kW の電源です。最初の段は、3 相入力電力源で動作する 3 レベルのフライング コンデンサ力率補正 (PFC) コンバータです。PFC 制御は TMS320F28P650DK 高性能マイクロコントローラで実装されています。フライング コンデンサトポロジは、インダクタで周波数が 2 倍の効果を持つため、より従来型のトポロジ (Vienna 整流器など) よりも選択されています。この 2 倍の結果、インダクタの小型化と効率向上をもたらします。PFC の後に 2 つの Δ-Δ 接続された 3 相インダクタ (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian