AMC1035EVM

AMC1035 の評価モジュール

AMC1035EVM

購入

概要

The AMC1035 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1035, which is a single-channel delta-sigma modulator designed for voltage, current, and temperature sensing. AMC1035EVM allows the user to explore all of the features of the AMC1035.

特長
  • ±1-V input voltage range
  • Integrated 2.5-V ±10-mA reference output for ratiometric measurements
  • Manchester-coded or uncoded bitstream output
  • Configurable power-supply input
  • Screw terminals for easy access to analog inputs and outputs
Precision ADCs
AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ・シグマ変調器 AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ・シグマ変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1035EVM — AMC1035 の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1035EVM User's Guide PDF | HTML 2018年 7月 27日
証明書 AMC1035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 20日
データシート AMC1035 ±1Vのバイポーラ入力と2.5Vの基準出力を持つデルタ-シグマ変調器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 22日
データシート AMC1035-Q1 デルタ・シグマ変調器±1V バイポーラ入力、2.5V 基準出力搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ