ISO7710-Q1

アクティブ

車載、信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 1 Rating Automotive Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Creepage (min) (mm) 4, 8 Clearance (min) (mm) 4, 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Rating Automotive Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Creepage (min) (mm) 4, 8 Clearance (min) (mm) 4, 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記の内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO7710) と LOW (ISO7710F) のオプション
  • 低消費電力:1.7mA (標準値、1Mbps 時)
  • 小さい伝搬遅延:標準値 11ns (5V電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • パッケージはワイド SOIC (DW-16) およびナロー SOIC (D-8) を選択可能
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記の内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO7710) と LOW (ISO7710F) のオプション
  • 低消費電力:1.7mA (標準値、1Mbps 時)
  • 小さい伝搬遅延:標準値 11ns (5V電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • パッケージはワイド SOIC (DW-16) およびナロー SOIC (D-8) を選択可能
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定

ISO7710-Q1 デバイスは、高性能の 1 チャネル デジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (D パッケージ) の絶縁定格を備えています。デバイスは VDE、TUV、CSA、CQC 認定も取得しています。

ISO7710-Q1 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。この絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

このデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、CAN、LIN などのデータ バスやその他の回路のノイズ電流がローカル グランドに入り込む、あるいはノイズに敏感な回路に干渉するまたは損傷を与える、といったことを防止できます。ISO7710-Q1 デバイスは、独創的なチップ設計およびレイアウト技法により電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7710-Q1 デバイスには、ワイド ボディ (DW) の 16 ピン SOIC パッケージのものと、ナロー ボディ (D) の 8 ピン SOIC パッケージのものが用意されています。

ISO7710-Q1 デバイスは、高性能の 1 チャネル デジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (D パッケージ) の絶縁定格を備えています。デバイスは VDE、TUV、CSA、CQC 認定も取得しています。

ISO7710-Q1 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。この絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

このデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、CAN、LIN などのデータ バスやその他の回路のノイズ電流がローカル グランドに入り込む、あるいはノイズに敏感な回路に干渉するまたは損傷を与える、といったことを防止できます。ISO7710-Q1 デバイスは、独創的なチップ設計およびレイアウト技法により電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7710-Q1 デバイスには、ワイド ボディ (DW) の 16 ピン SOIC パッケージのものと、ナロー ボディ (D) の 8 ピン SOIC パッケージのものが用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO7710-Q1 高速、堅牢な EMC 強化型 1 チャネル デジタル アイソレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 10日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDW (Rev. B) (Rev. B) 2025年 10月 15日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxD (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDWV (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWV (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection PDF | HTML 2023年 2月 16日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
機能安全情報 ISO7710-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7721DEVM — D パッケージ封止の ISO7721 高速、堅牢な EMC の デュアルチャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7721DEVM は、8 ピン狭幅 SOIC パッケージ (パッケージ コード:D) に収められた高性能で強化型の 2 チャネル デジタル アイソレータ「ISO7721」を評価するための評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO7741EVM — ISO7741 高速、堅牢な EMC 特性のクワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7741EVM は、ISO7741 を評価するための評価基板 (EVM) です。ISO7741 は高性能の強化絶縁型クワッド チャネル デジタル アイソレータで、幅の広い SOIC パッケージ (パッケージ コード DW) に搭載されています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7710 IBIS Model

SLLM331.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO7710 PSpice Transient Model

SLLM482.ZIP (150 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01543 — 過電流検出機能付きトラクション インバータ用の絶縁電流検出のリファレンス デザイン(±300A)

このリファレンス デザインは、トラクション モーターの位相電流を検出します。TIDA-01543 は、絶縁型の電流センサを実現します。AMC1305M05-Q1 デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器と INA301-Q1 デバイスにより、ハント ベースの高精度インライン モータ位相電流検出が行われます。変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング過渡電圧が原因でコントローラ側のデータが破壊されることを阻止できます。INA301-Q1の高速な応答により、過電流事象に短時間で反応できます。TIDA-01543 は外部のマイコンに接続するためのインターフェイスを搭載しており、デジタル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian