ISO7721DEVM

ISO7721 D パッケージ封止の堅牢な高速 EMC デュアルチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

ISO7721DEVM

購入

概要

The ISO7721DEVM is an evaluaiton module (EVM) used to evaluate the ISO7721 high-performance, reinforced dual-channel digital isolator in an 8-pin narrow SOIC package (package code, D). The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.

特長
  • High-speed, robust EMC dual-channel digital isolator
  • Wide supply and level translation range from 2.25 V to 5.5 V
  • High signaling rate up to 100 Mbps
  • Low propagation delay of11 ns typical (5-V supplies)
  • Isolation barrier life > 25 years

  • ISO7721 Evaluation Module is included

デジタル・アイソレータ
ISO7710 信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7710-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7720 信頼性の高い EMC 特性、デュアル・チャネル、2/0、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7720-Q1 車載向け、信頼性の高い EMC 特性、デュアルチャネル、2/0、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7721 信頼性の高い EMC 特性、デュアル・チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7721-Q1 車載向け、信頼性の高い EMC 特性、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7721DEVM — ISO7721 D パッケージ封止の堅牢な高速 EMC デュアルチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ISO77xxD Single- and Dual-Digital Isolator Evaluation Module (Rev. A) 2019年 2月 25日
証明書 ISO7721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ