ISO7710

アクティブ

信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 1 Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Creepage (min) (mm) 4, 8 Clearance (min) (mm) 4, 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 1 Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Creepage (min) (mm) 4, 8 Clearance (min) (mm) 4, 8
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500 V RMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
    • 最高 5000V RMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
  • デフォルト出力 HIGH (ISO7710) および LOW (ISO7710F) のオプション
  • 広い温度範囲:–55℃~125℃
  • 低消費電力:1.7mA (標準値、 1Mbps 時)
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、 電源電圧 5V 時)
  • 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • パッケージはワイド SOIC (DW-16) およびナロー SOIC (D-8) を選択可能
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO7710-Q1
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500 V RMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
    • 最高 5000V RMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
  • デフォルト出力 HIGH (ISO7710) および LOW (ISO7710F) のオプション
  • 広い温度範囲:–55℃~125℃
  • 低消費電力:1.7mA (標準値、 1Mbps 時)
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、 電源電圧 5V 時)
  • 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • パッケージはワイド SOIC (DW-16) およびナロー SOIC (D-8) を選択可能
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO7710-Q1
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定

ISO7710 デバイスは、高性能の 1 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000V RMS (DW パッケージ) および 3000V RMS (D パッケージ) の絶縁定格を備えています。デバイスは VDE、TUV、CSA、CQC 認定も取得しています。

ISO7710 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。この絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアによって分離されています。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

このデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、 RS-485、RS-232、CAN などのデータ・バスやその他の回路のノイズ電流がローカル・グランドに入り込む、あるいはノイズに敏感な回路に干渉するまたは損傷を与える、といったことを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、 ISO7710 デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。 ISO7710 デバイスには、ワイド・ボディ (DW) の 16 ピン SOIC パッケージのものと、ナロー・ボディ (D) の 8 ピン SOIC パッケージのものが用意されています。

ISO7710 デバイスは、高性能の 1 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000V RMS (DW パッケージ) および 3000V RMS (D パッケージ) の絶縁定格を備えています。デバイスは VDE、TUV、CSA、CQC 認定も取得しています。

ISO7710 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。この絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアによって分離されています。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

このデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、 RS-485、RS-232、CAN などのデータ・バスやその他の回路のノイズ電流がローカル・グランドに入り込む、あるいはノイズに敏感な回路に干渉するまたは損傷を与える、といったことを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、 ISO7710 デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。 ISO7710 デバイスには、ワイド・ボディ (DW) の 16 ピン SOIC パッケージのものと、ナロー・ボディ (D) の 8 ピン SOIC パッケージのものが用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO7710 高速、堅牢な EMC 強化型 1 チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 11日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 2月 29日
ホワイト・ペーパー Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. C) PDF | HTML 2023年 9月 7日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) 2023年 3月 27日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDW 2023年 3月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDWV 2023年 3月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxD 2023年 3月 3日
アプリケーション・ノート IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection PDF | HTML 2023年 2月 16日
証明書 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. A) 2023年 2月 7日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWV (Rev. A) 2023年 2月 7日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
Analog Design Journal How to implement an isolated USB 2.0 high speed, Type-C® DRP PDF | HTML 2022年 3月 31日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2021年 3月 4日
機能安全情報 ISO7710-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
ユーザー・ガイド ISO77xxD Single- and Dual-Digital Isolator Evaluation Module (Rev. A) 2019年 2月 25日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
ユーザー・ガイド ISO77xxDWV Dual-Digital Isolator Evaluation Module 2018年 6月 21日
Analog Design Journal How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
アプリケーション概要 How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) 2018年 3月 14日
アプリケーション概要 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017年 12月 16日
アプリケーション・ノート Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日
ユーザー・ガイド ISO77xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module User's Guide 2016年 5月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7721DEVM — ISO7721 D パッケージ封止の堅牢な高速 EMC デュアルチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

The ISO7721DEVM is an evaluaiton module (EVM) used to evaluate the ISO7721 high-performance, reinforced dual-channel digital isolator in an 8-pin narrow SOIC package (package code, D). The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO7741EVM — ISO7741 高速、堅牢な EMC 特性の 4 チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

ISO7741EVM は 幅の広い SOIC パッケージ(Package Code-DW)に封止された高性能の強化絶縁型クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータ ISO7741 を評価するための評価モジュールです。十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小の外付け部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC28782EVM-030 — UCC28782 GaN ハーフブリッジである LMG2610 を内蔵、65W USB Type-C PD 向け、アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの評価基板 (EVM)

UCC28782EVM-030 は UCC28782 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用して、65W USB Type-C™ Power Delivery (PD) オフライン・アダプタ向けの高効率で高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 264Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできますが、この場合は USB PD インターフェイス・コントローラによる制御が可能です。公称 250kHz (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO7710 IBIS Model

SLLM331.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO7710 PSpice Transient Model

SLLM482.ZIP (150 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01623 — 30W/in3(1.83W/cm3)、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス・デザイン

このテスト済みリファレンス・デザインはノート PC アダプタやスマートフォン・チャージャ・アプリケーション向けにワイド入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ・ソリューションです。UCC28056 ベースのフロント・エンド遷移モード(TM)力率補正(PFC)回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁型 DC/DC 変換向けアクティブ・クランプ・フライバックで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23069 — 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム・ポール・ブリッジレス PFC のリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインは、C2000 F28003x と F28004x の各マイコンを使用して、連続導通モードのトーテムポール PFC (力率補正) コンバータを制御する方法を提示します。この PFC はほかに、グリッド接続 (電流制御) モードでインバータとして動作します。このコンバータは、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却型 GaN デバイスである LMG3522 を採用した結果、効率の向上や、電源のサイズ小型化と複雑さの低減を実現しています。C2000 コントローラをベースとする (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01599 — TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ・トルク・オフ (STO) のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、3 相インバータ向けセーフ・トルク・オフ (STO) サブシステムと、CMOS 入力絶縁型 IGBT ゲート・ドライバとの組み合わせの概要を示します。この STO サブシステムは、2 チャネル構造を採用し (1oo2:1 out of 2、冗長化の目的で 2 つのうち少なくとも一方が動作)、ハードウェア障害耐性 1 (HFT = 1) を実現しています。無励磁化トリップの概念に従う実装を採用しています。デュアル STO 入力 (STO 1 と STO _2) がアクティブ・ローになった場合、6 個の絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの 1 次側と 2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23249 — 650V 30mΩ の GaN FET 向けドーター・カードのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、ドライバと保護機能を内蔵した 650V GaN FET であるLMG352XR0X0 を 2 個使用してハーフブリッジ構成を採用したほか、必要なバイアス回路と、ロジックまたは電力のレベル・シフト機能をいずれも搭載しています。出力段、ゲート駆動回路、高周波電流ループはいずれも完全密閉型でオンボード実装しているので、電源ループの寄生インダクタンスの最小化、電圧オーバーシュートの低減、性能向上に貢献します。このデザインはソケットを使用して外部接続を行う構成を採用しており、多様なアプリケーションで LMG352XR0X0 (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ