PMP23249

650V 30mΩ の GaN FET 向けドーター・カードのリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、ドライバと保護機能を内蔵した 650V GaN FET であるLMG352XR0X0 を 2 個使用してハーフブリッジ構成を採用したほか、必要なバイアス回路と、ロジックまたは電力のレベル・シフト機能をいずれも搭載しています。出力段、ゲート駆動回路、高周波電流ループはいずれも完全密閉型でオンボード実装しているので、電源ループの寄生インダクタンスの最小化、電圧オーバーシュートの低減、性能向上に貢献します。このデザインはソケットを使用して外部接続を行う構成を採用しており、多様なアプリケーションで LMG352XR0X0 を動作させるときに、外部の電力段との接続を容易に実現できます。

特長
  • LMG352XR030 の性能評価に適した開ループ設計
  • サイクル単位の過電流保護とラッチ付き短絡保護
  • 電力密度の向上に適したサイズ設定
  • 最大 650V の入力電圧で動作
  • 内部の過熱に対処する自己保護機能と、低電圧ロックアウト (UVLO) 監視機能
出力電圧オプション PMP23249.1
Vin (Min) (V) 300
Vin (Max) (V) 650
Vout (Nom) (V) 380
Iout (Max) (A) 9.4
Output Power (W) 3572
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT304.PDF (899 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMAX8.PDF (249 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMAX9.PDF (137 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAY0.PDF (206 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAY2.ZIP (25596 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGA6.ZIP (212 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAY1.PDF (332 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル・アイソレータ

ISO7710信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7731信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3522R030ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Compact LMG3522R030-Q1 650-V, 30-mΩ, Half-Bridge Daughter Card Reference Design PDF | HTML 2022年 10月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSCNCD280049C F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ