TIDA-01605

2 レベルのターンオフ保護機能搭載、車載、デュアルチャネル SiC MOSFET ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン

TIDA-01605

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、SiC MOSFET をハーフ・ブリッジ構成で駆動する、車載認定済みの絶縁型ゲート・ドライバ・ソリューションです。このデザインは、デュアル・チャネルの絶縁型ゲート・ドライバのそれぞれに電力を供給する 2 個のプッシュプル・バイアス電源を搭載しており、各電源は +15V と -4V の出力電圧で 1W の出力電力を供給します。ゲート・ドライバは、4A のソース電流と 6A のピーク・シンク電流に対応できます。このドライバは強化絶縁型であり、8kV ピークと 5.7kV RMS の絶縁電圧に耐えるほか、100V/ns を上回る CMTI(同相モード過渡電圧耐性)を達成しています。このリファレンス・デザインは、2 レベルのターンオフ回路を搭載しており、短絡のシナリオが発生した場合でも、これらの回路は MOSFET を電圧オーバーシュートから保護します。2 番目のターンオフ回路で、DESAT 検出スレッショルドと遅延時間が構成可能です。フォールト信号とリセット信号のインターフェイスを目的として、ISO7721-Q1 デジタル・アイソレータを実装済みです。回路全体が、40mm × 40mm.の小型フォーム・ファクタを採用した 2 層 PCB ボードに搭載されています。

特長
  • SiC MOSFET をハーフ・ブリッジ構成で駆動する、小型のデュアル・チャネル・ゲート・ドライバ・ソリューション
  • 4A のソース電流と 6V のピーク・シンク電流に対応する能力で、最大 500kHz のスイッチング周波数による SiC MOSFET、Si MOSFET、IGBT の駆動に最適
  • 15V と -4V を出力する、小型、高効率の絶縁型バイアス電源を内蔵
  • 2 レベルのターンオフ回路を個別実装して短絡から保護し、電流制限と遅延(ブランキング)時間を調整可能
  • 100 V/ns を上回る高い CMTI を実現し、8kV ピークと 5.7kV RMS の電圧に耐える強化絶縁型
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE55B.PDF (5442 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU512A.PDF (5457 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRVT3A.PDF (214 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRVT4A.PDF (55 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVT5A.PDF (1731 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVT7A.ZIP (789 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEJ7A.ZIP (288 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVT6A.PDF (6671 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV762Q-Q1プッシュプル出力、低電圧、高精度コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7721-Q1車載向け、信頼性の高い EMC 特性、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6501-Q1車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21530-Q1車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5.7kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Dual-Channel, SiC MOSFET Gate Driver Reference Design (Rev. B) 2020年 6月 3日
ホワイト・ペーパー Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 2023年 8月 31日
設計ガイド 車載、デュアルチャネル、SiC MOSFET ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2019年 7月 15日
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014年 10月 16日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01604 HV/EV オンボード・チャージャ向け、効率 98.6%、6.6kW トーテム・ポール PFC のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ