SN6501 は、絶縁型インターフェイス・アプリケーションで使用される小型の絶縁型電源向けに設計された、モノリシックな発振器 / 電源ドライバです。3.3V または 5V の DC 電源から、低背のセンター・タップ付きトランスの 1 次側を駆動します。2 次側は、トランスの巻数比に基づいて任意の絶縁電圧に設定できます。
SN6501 は、発振回路に続いて、グランド基準の N チャネル電源スイッチを駆動するための相補型出力信号を供給するゲート駆動回路を搭載しています。内部ロジックにより、2 つのスイッチ間で Break-Before-Make 動作が保証されます。
SN6501 は小型の SOT-23 (5) パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN6501 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
Changes from Revision H (July 2019) to Revision I (January 2021)
Changes from Revision G (July 2014) to Revision H (July 2019)
Changes from Revision F (August 2013) to Revision G (July 2014)
Changes from Revision E (January 2013) to Revision F (August 2013)
Changes from Revision D (September 2012) to Revision E (January 2013)
Changes from Revision C (March 2012) to Revision D (September 2012)
Changes from Revision B (March 2012) to Revision C (March 2012)
Changes from Revision A (March 2012) to Revision B (March 2012)
Changes from Revision * (February 2012) to Revision A (March 2012)