AMC1302EVM

AMC1302 ±50mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC1302EVM

購入

概要

The AMC1302 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1302, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1302EVM allows the user to explore all the features of the AMC1302 device.

特長
  • Reinforced isolation amplifier: 7-kV peak, 10-kV surge
  • Fixed gain of 41
  • ±50-mV input range
  • Low gain error and drift
  • Extended industrial temperature range
トランス・ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS704 パワー・グッドと独立型イネーブル搭載、1A、デュアルチャネル超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

絶縁型アンプ
AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1302EVM — AMC1302 evaluation module for ±50-mV-input, high-precision, reinforced isolated amplifier

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2018年 6月 28日
データシート AMC1302 高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) 2021年 9月 24日
証明書 AMC1302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ