TIDA-01573

LiDAR 向けナノ秒レーザー・ドライバのリファレンス・デザイン

TIDA-01573

設計ファイル

概要

LiDAR (Light Distancing And Ranging、光を使用した検出と距離測定) を採用したこのリファレンス・デザインは、パルス幅の狭いアプリケーションで LMG1020 と LMG1025-Q1 の各ローサイド・ゲート・ドライバを使用する方法を紹介します。これらのデバイスは単一の FET を駆動し、100W 以上の出力で、パルス幅が 1.5ns 未満のレーザー光学パルスを生成することができます。

特長
  • 60A、1ns の電流パルスを供給できる回路
  • レーザー・ダイオードの取り付けとテストに対応したフレキシブルなプラットフォーム
  • 最新の GaN FET ドライバ・テクノロジーを採用した LMG1020と LMG1025-Q1
  • インダクタンス最小の先進的なレイアウト
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU507.PDF (1583 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRVR3.PDF (222 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRVR4.PDF (33 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVR5.PDF (86 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVR7A.ZIP (1691 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEJ3.ZIP (593 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVR6.PDF (548 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
ローサイド・ドライバ

LMG10205V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ナノ秒単位の入力パルス対応、7A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

LMG1025-Q1車載対応、パルス幅の狭いアプリケーション向け、5V UVLO 搭載、7A/5A、シングルチャネル・ローサイド・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

The LMG1020EVM-006 is a small, easy-to-use power stage for LIDAR laser drive. The EVM includes an integrated resistive load, (laser not included) and takes a short-pulse input that can either be buffered (and shortened further), or passed directly to the power stage. The board can demonstrate (...)
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
設計ガイド LiDAR用ナノ秒レーザー・ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 2月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LMG1025-Q1EVM LMG1025-Q1 GaN low-side driver and GaN FET LiDAR evaluation module

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ