LMG1025-Q1EVM
LMG1025-Q1 GaN low-side driver and GaN FET LiDAR evaluation module
LMG1025-Q1EVM
概要
The LMG1025-Q1EVM is a small, easy-to-use power stage with integrated resistive load (laser not included). It takes a short-pulse input that can either be buffered (and shortened further), or passed directly to the power stage.
特長
- Demonstrates driver capability of 1-2 ns pulses > 50 A
- Extremely short propagation delay: 3 ns typical, 4.5 ns max
- 550 ps typical rise/fall time
- Schmitt-trigger type CMOS inputs for robustness
- Advanced layout with < 500 pH of inductace
ローサイド・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3