デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LMG1025-Q1 は、スイッチング周波数の高い車載アプリケーション向けのシングル チャネル ローサイド エンハンスメントモード GaN FET およびロジックレベル MOSFET ドライバです。狭パルス幅機能、高速スイッチング仕様、小さなパルス歪みを組み合わせることで、LiDAR、ToF、および電力コンバータの性能が大幅に向上します。1.25ns の出力パルス幅により、より強力で目に安全なダイオード パルスが可能になります。これを歪み 300ns と組み合わせることで、長距離で高精度の LiDAR/ToF システムを実現できます。2.9ns の伝搬遅延により、制御ループの応答時間が大幅に短くなり、パワーコンバータの全体的な性能が大幅に向上します。分割出力が可能なので、OUTH、OUTL、FET ゲート間の外付け抵抗により、駆動能力とタイミングを別々に調整できます。
ドライバには、過負荷またはフォルト状態でデバイスが損傷しないようにするために、低電圧誤動作防止 (UVLO) および過熱保護 (OTP) 機能があります。LMG1025-Q1 は、小型のリードレス AEC-Q100 車載認定パッケージで供給され、スイッチング周波数の高い車載用アプリケーションのサイズとゲート ループ インダクタンス要件を満たします。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMG1025QDRVRQ1 | DRV (WSON、6) | 2 mm × 2mm |
LMG1025QDEERQ1 | DEE (WSON 6) | 2 mm × 2mm |