TIDA-01379

過渡負荷ジェネレータのリファレンス・デザイン

TIDA-01379

設計ファイル

概要

The TIDA-01379 reference design permits to generate fast load transient signals required for the evaluation of converter stability. The board includes three separable load transient generators that are either regulated or non-regulated and are able to support different load configurations. The loads can be referenced to ground or floating.

特長
  • Fast Transients
  • Floating and GND-Referenced Loads
  • Regulated
  • Isolated
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU395.PDF (841 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRT30.PDF (147 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRT31.PDF (61 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT32.PDF (124 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT34.ZIP (10374 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDX2.ZIP (478 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT33.PDF (778 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17304Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3652.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール ツー レール オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 負荷過渡ジェネレータのリファレンス・デザイン 英語版 2017年 10月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ