TIDA-01586
日中/夜間撮影可能な IP ネットワーク・カメラ向け IR LED 照明 / ICR 制御のリファレンス・デザイン
TIDA-01586
概要
This reference design showcases an Infrared LED illumination sub-system for Internet Protocol (IP) network cameras with day and night vision. The system features a cut filter control, LED dimming, ambient light measuring and ballasting for current of each IR LED string. Ballasting is an alternative for driving multi-string LED arrays with a single string LED driver while maintaining uniform illumination under low-light conditions. The OPT3001 Ambient Light Sensor (ALS) with precise visible light measuring and good IR rejection, is an ideal preferred replacement for photodiodes, photoresistors or other ambient light sensors.
特長
- Incorporates current ballasting to equalize IR LED currents between strings in a multi-string LED array while using a single-string LED controller
- Offers firmware-adjustable ambient light level thresholds and ambient light measurement modes
- Offers PWM-adjustable illumination brightness levels
- Offers ICR open or close control for day and night vision by using a simple motor driver
- Incorporates the ability to operate from either a 12-V or 5-V power supply
- Designed with headers compatible with BoosterPack™ plug-in module ecosystem with software designed to work with MSP430FR2311 MCU LaunchPad™
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
CSD25402Q3A — 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML開発を始める
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 日中/夜間撮影可能なIPネットワーク・カメラ用IR LED照明およびICR制御のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 5月 11日 |