ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS54201

アクティブ

4.5V ~ 28 V 入力電圧、同期整流降圧 LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck, Inductive Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.002 Features Enable, Input/Output Isolation, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification, True Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck, Inductive Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.002 Features Enable, Input/Output Isolation, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification, True Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V~28Vの広い入力電圧範囲
  • 150mΩおよび70mΩのMOSFETを内蔵し、1.5Aの連続出力電流に対応
  • 2µAの低シャットダウン電流
  • 600kHzの固定周波数
  • 内部補償が行われるピーク電流モード
  • アナログ調光モード時200mV、PWM調光モード時100mVの検出電圧
  • PWM入力による高精度なアナログ調光(ADIM)
  • LEDの断線/短絡保護
  • 検出抵抗の断線/短絡保護
  • シャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護(TPS54200)
  • 自動リトライ・モード保護(TPS54201)
  • サーマル・シャットダウン
  • 6ピンSOT-23-THINパッケージ
  • 4.5V~28Vの広い入力電圧範囲
  • 150mΩおよび70mΩのMOSFETを内蔵し、1.5Aの連続出力電流に対応
  • 2µAの低シャットダウン電流
  • 600kHzの固定周波数
  • 内部補償が行われるピーク電流モード
  • アナログ調光モード時200mV、PWM調光モード時100mVの検出電圧
  • PWM入力による高精度なアナログ調光(ADIM)
  • LEDの断線/短絡保護
  • 検出抵抗の断線/短絡保護
  • シャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護(TPS54200)
  • 自動リトライ・モード保護(TPS54201)
  • サーマル・シャットダウン
  • 6ピンSOT-23-THINパッケージ

TPS54200/TPS54201は1.5Aの同期整流降圧型単色/IRドライバで、最大入力電圧は28Vです。電流モード動作により、高速な過渡応答が得られ、ループを簡単に安定化できます。

TPS54200/TPS54201を使用することで、暗視カメラのように、シングル・ストリングまたはマルチストリングの単色/赤外線(IR) LEDアレイを駆動できます。

TPS54200/TPS54201はMOSFETを内蔵し、SOT-23-THINパッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB上でわずかな面積しか占有しません。

TPS54200/TPS54201にはアナログ調光モードが実装されており、このモードではPWM信号入力のデューティ・サイクルに比例して内部基準電圧を変化させ、調光を行います。また、PWM調光モードもサポートしており、このモードでは内部基準電圧が100mVに半減して、より高い効率を実現します。

ハイサイドMOSFETでサイクル単位の電流制限を行い、過負荷時にコンバータを保護します。また、ローサイドMOSFETのフリーホイール電流制限機能が電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。ローサイドのMOSFETシンク電流制限機能は、逆方向の過電流を防止します。TPS54200/TPS54201は安全および保護機能として、LEDの断線および短絡保護、検出抵抗の断線および短絡保護、デバイス過熱保護機能を備えています。TPS54200にはシャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護が実装され、TPS54201には自動リトライ・モード保護が採用されています。

TPS54200/TPS54201は1.5Aの同期整流降圧型単色/IRドライバで、最大入力電圧は28Vです。電流モード動作により、高速な過渡応答が得られ、ループを簡単に安定化できます。

TPS54200/TPS54201を使用することで、暗視カメラのように、シングル・ストリングまたはマルチストリングの単色/赤外線(IR) LEDアレイを駆動できます。

TPS54200/TPS54201はMOSFETを内蔵し、SOT-23-THINパッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB上でわずかな面積しか占有しません。

TPS54200/TPS54201にはアナログ調光モードが実装されており、このモードではPWM信号入力のデューティ・サイクルに比例して内部基準電圧を変化させ、調光を行います。また、PWM調光モードもサポートしており、このモードでは内部基準電圧が100mVに半減して、より高い効率を実現します。

ハイサイドMOSFETでサイクル単位の電流制限を行い、過負荷時にコンバータを保護します。また、ローサイドMOSFETのフリーホイール電流制限機能が電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。ローサイドのMOSFETシンク電流制限機能は、逆方向の過電流を防止します。TPS54200/TPS54201は安全および保護機能として、LEDの断線および短絡保護、検出抵抗の断線および短絡保護、デバイス過熱保護機能を備えています。TPS54200にはシャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護が実装され、TPS54201には自動リトライ・モード保護が採用されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54200 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力電圧、同期整流降圧 LED ドライバ TPS54201 and TPS54200 are hardware compatible

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54200/TPS54201 入力電圧4.5V~28V、出力電流1.5A、同期整流降圧型単色/IR LEDドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 7月 13日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
技術記事 Helping physicians achieve faster, more accurate patient diagnoses with molecular PDF | HTML 2020年 5月 20日
アプリケーション・ノート Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A) 2020年 1月 16日
アプリケーション・ノート Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201 2017年 4月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54201EVM-818 28-V 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module User's Guide 2017年 2月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V ~ 28V 入力同期整流降圧 LED ドライバの評価モジュール

The TPS54201EVM-818 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS54201 synchronous buck switching regulator designed for high-current LED driver applications. The TPS54201 is a 1.5-A synchronous buck LED driver and features a wide input-voltage range (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54201 PSpice Transient Model

SLUM582.ZIP (112 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010034 — IP ネットワーク・カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン

Power over Ethernet (PoE) enables power to be delivered over the same ethernet cable as data with no danger of cross-talk, interference, or corruption of the data streams. This reference design showcases end-to-end power tree for an IP network camera powered using PoE or 12-V adapter based on the (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01586 — 日中/夜間撮影可能な IP ネットワーク・カメラ向け IR LED 照明 / ICR 制御のリファレンス・デザイン

This reference design showcases an Infrared LED illumination sub-system for Internet Protocol (IP) network cameras with day and night vision. The system features a cut filter control, LED dimming, ambient light measuring and ballasting for current of each IR LED string. Ballasting is an (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ