TPS61169
- 2.7V ~ 5.5V の入力電圧
- 40V、1.8A の MOSFET を内蔵
- 最大 38V の LED ストリングを駆動
- 1.2A の最小スイッチ電流制限
- 1.2MHz のスイッチング周波数
- 204mV のリファレンス電圧
- 内部補償
- PWM 輝度制御
- LED 断線保護
- 低電圧保護
- ソフトスタート機能内蔵
- サーマル シャットダウン
- 最大 90% の効率
定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS61169 は、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは 40V、1.8A の MOSFET を内蔵しており、最小 1.2A の電流制限機能を備えています。そのため、小型から大型までのパネルのバックライトに適したシングルまたは並列 LED ストリングを駆動できます。デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 RSET により設定され、フィードバック電圧は以下の概略回路図に示すように 204mV にレギュレートされます。LED 電流は、動作時に CTRL ピンに印加されるパルス幅変調 (PWM) 信号を使うことで制御でき、これによりデューティ サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。TPS61169 は LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS61169 をディセーブルにし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えないようにします。
TPS61169 は、省スペースの 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS61169 38V 高電流昇圧 WLED ドライバ、 PWM コントロール付 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
技術記事 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Simple Backlight Driver Dimming Performance | 2017年 3月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters | 2016年 9月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | Using the TPS61169 Evaluation Module | 2014年 11月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED ドライバ評価ボード
The Texas Instruments TPS61169EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61169, which are WLED driver providing highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered backlight for small and media form factor LCD display. The EVM (...)
TPS61169 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01579 — 画像処理アプリケーション向け、高効率、低出力リップル電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01586 — 日中/夜間撮影可能な IP ネットワーク・カメラ向け IR LED 照明 / ICR 制御のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。