TPS61169EVM
TPS61169EVM WLED ドライバ評価ボード
TPS61169EVM
概要
The Texas Instruments TPS61169EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61169, which are WLED driver providing highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered backlight for small and media form factor LCD display. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 2.7V-5.5 V, and provides a 20mA output current for a single string LEDs.
特長
- Single-channel WLED driver
- Adaptive boost output for LED voltage
バックライト LED ドライバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | TPS61169 38V 高電流昇圧 WLED ドライバ、 PWM コントロール付 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |
証明書 | TPS61169EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | Using the TPS61169 Evaluation Module | 2014年 11月 11日 |