PMP21103
補助電源へのスムーズな遷移を実現する Class 5 PoE PD(12V/2.5A)電源のリファレンス・デザイン
PMP21103
概要
This reference design implements an IEEE802.3bt compliant Class 5 Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) with smooth transition between the PoE input and an auxiliary supply connected to the output. The design consists of a 12-V/2.5-A active clamp forward converter utilizing the UCC2897A controller and allows one PoE Power Source Equipment (PSE) supply and one AC/DC wall adapter auxiliary supply to be used in order to decrease the probability of power and data loss in your system. An IEEE802.3bt compliant TPS2373-4 high power PD controller is utilized to control all PoE functions.
In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.
特長
- Smooth transition when switching between PoE input and 12-V adapter on output
- 89% efficiency with 12-V/2.5-A output and PoE input (FET OR-ing)
- Diode OR-ing option for lower cost
出力電圧オプション | PMP21103.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42.5 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。