PMP22165
Power for Xilinx Versal adaptive compute acceleration platform (ACAP) reference design
PMP22165
概要
このリファレンス・デザインは、Xilinx Versal ACAP (adaptive compute acceleration platform) の要件に対応するほか、複数のシステム・レールをサポートする単一の PMIC (パワー・マネージメント IC) や、大電流のプロセッサ負荷をサポートするマルチフェーズのコントローラと電力段も搭載しています。 複数の重要な出力は、動的負荷対応機能をオンボード搭載しているので、Xilinx の要求の厳しい電力要件に関するテストを実施できます。PMP22165 と TPS53681 EVM の組み合わせはテスト済みソリューションであり、コスト最適化済みの複数の部品を使用して適切な性能を達成しているので、Versal の非常に一般的な使用事例の 1 と 3 に対応するプロセッサ要件を満たしています。
特長
- 10 レールのユーザー・プログラマブル TPS650861 PMIC は、システム・レベルの電力と、設計で使用するシーケンス全体の両方を管理
- Versal の非常に一般的な使用事例 1 と 3 に対応する、システム全体を対象とする電源ソリューション
- 公称出力電圧の供給時に 92% のピーク効率を達成できるように最適化済みの電力段の組み合わせ
- 複数の重要な出力は、動的負荷対応機能をオンボード搭載
出力電圧オプション | PMP22165.1 | PMP22165.2 | PMP22165.3 | PMP22165.4 | PMP22165.5 | PMP22165.6 | PMP22165.7 | PMP22165.8 | PMP22165.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 7 | 7 | 1.5 | 7 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 7 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 | 1.5 | 14 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | .88 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | .8 |
Iout (Max) (A) | 4 | 4 | .2 | 4.8 | 3.1 | .5 | .5 | .5 | 165 |
Output Power (W) | 13.2 | 6 | .3 | 5.76 | 2.728 | 1.65 | 1.25 | .55 | 132 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Other | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Other | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Multiphase |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM601.PDF (334 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Power for Xilinx Versal Adaptive Compute Acceleration Platform Reference Design | 2020年 5月 14日 |