TPS62173
- DCS-Control™トポロジ
- 入力電圧範囲: 3V~17V
- 最大500mAの出力電流
- 出力電圧を0.9V~6Vの範囲で調整可能
- 固定出力電圧バージョン
- シームレスなパワーセーブ・モード移行
- 静止電流17µA (標準値)
- パワー・グッド出力
- 100%デューティ・サイクル・モード
- 短絡保護
- 過熱保護機能
- TPS62160およびTPS62125とピン互換
- 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS62170を使用するカスタム設計を作成
TPS6217xデバイス・ファミリは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.25MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。
3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6Vの出力電圧で、0.5Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。
イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。
パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約17µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。
このデバイスには、出力電圧が可変と固定のバージョンがあり、2mm×2mmの8ピンWSONパッケージ(DSG)に封入されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62170EVM-627 — Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON
The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and (...)
AUDK2G — 66AK2Gx(K2G)オーディオ・ドーター・カード
The K2G Audio Daughter Card is designed to work in conjunction with the K2G General Purpose EVM (EVMK2G) or EVMK2GX and the EVMK2G or EVMK2GX is required for Audio Daughter Card operation. The Daughter Card allows users to develop multichannel audio applications such as A/V receivers, (...)
TPS62173 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TPS62173 TINA-TI Transient Reference Design
PMP30528 — e メーター向けスーパーキャパシタ・バックアップ電源のリファレンス・デザイン
PMP22165 — Power for Xilinx Versal adaptive compute acceleration platform (ACAP) reference design
TIDA-050020 — Xilinx® Ultrascale+™ FPGA 向け PMBus™ 電圧レギュレータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点