TPS650861
ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC)
TPS650861
- デフォルトの電圧およびシーケンス設定用ワンタイム・プログラマブル・メモリ・バンク×2
- 5.6V~21Vの広いVIN範囲
- D-CAP2™トポロジを採用した3つの可変出力電圧同期整流降圧型コントローラ
- 外付けのFETを使用して出力電流をスケーリング可能、電流制限を選択可能
- I2Cにより、0.41V~1.67Vの範囲で10mV刻み、
または1V~3.575Vの範囲で25mV刻みのDVS制御、あるいは固定5V出力が可能
- DCS-Controlトポロジを採用した3つの可変出力電圧同期整流降圧型コンバータ
- VIN範囲は3V~5.5V
- 最大3Aの出力電流
- I2Cにより、0.425V~3.575Vの範囲で25mV刻みのDVS制御が可能
- 出力電圧可変の3つのLDOレギュレータ
- LDOA1: I2Cにより電圧を1.35V~3.3Vの範囲で選択可能、最大出力電流200mA
- LDOA2およびLDOA3: I2Cにより電圧を0.7V~1.5Vの範囲で選択可能、それぞれ最大出力電流600mA
- DDRメモリ終端用のVTT LDO
- スルー・レート制御付きの3つの負荷スイッチ
- 最大300mAの出力電流、電圧降下は公称入力電圧の1.5%未満
- 入力電圧1.8VにおいてRDSON < 96mΩ
- 5V固定出力電圧のLDO (LDO5)
- SMPSのゲート・ドライバおよびLDOA1用の電源
- 外部5V降圧への自動切り替えにより高効率を実現
- OTPプログラミングにより柔軟な構成が可能
- 6つのGPIピンを、選択した任意のレールのイネーブル(CTL1~CTL6)またはスリープ・モード移行(CTL3およびCTL6)に構成可能
- 4つのGPOピンを、選択した任意のレールのパワー・グッドに構成可能
- オープン・ドレインの割り込み出力ピン
- I2CインターフェイスによりStandard Mode (100kHz)、Fast Mode (400kHz)、Fast Mode Plus (1MHz)をサポート
TPS650861ファミリは、設定により最適な出力電圧およびシーケンスを実現できる、シングルチップの電源管理IC (PMIC)です。3つのコントローラを搭載しているため、高電力設計で大型の外付けFETにより最大30Aに対応する柔軟な電源を実現する一方、サイズおよびコストを削減して設計を小型化することも可能です。3つの3Aコンバータ、3つの汎用LDO、DDR終端LDO、3つの負荷スイッチを搭載したTPS650861は、幅広い用途に対応するシステム電源を提供します。 D-CAP2™およびDCS-Control高周波電圧レギュレータは、小型の受動素子を使用するため、ソリューションを小型化できます。D-CAP2およびDCS-Controlトポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ・コアおよびシステム・メモリのレールに最適です。2つのワンタイム・プログラマブル(OTP)メモリ・バンクも搭載しています。大量購入の場合は、TI販売代理店までお問い合わせの上、TI工場でのカスタムOTPプログラミングの可否をご確認ください。サードパーティの販売店でもTPS650861のプログラミングに対応していることがあります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS650861 設定可能なマルチレールPMU、マルチコア・プロセッサ/FPGA/システム用 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 7月 26日 |
アプリケーション・ノート | Using TPS65086x PMIC to Power Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCs | PDF | HTML | 2021年 10月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | TPS65086100 OTP Generator (Rev. D) | 2019年 4月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS65086100 User's Guide for NXP LS1043 (Rev. B) | 2019年 2月 12日 | ||||
ユーザー・ガイド | BOOSTXL-TPS650861 EVM User’s Guide | 2018年 8月 15日 | ||||
技術記事 | How PMICs can help streamline FPGA power design challenges | PDF | HTML | 2018年 6月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS65086100 Non-Volatile Memory Programming Guide | 2017年 8月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS65086x Schematic and Layout Checklist (Rev. A) | 2015年 12月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS65086x Design Guide | 2015年 11月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65086x Evaluation Module User's Guide | 2015年 11月 19日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015年 8月 14日 |
設計および開発
各種電源ソリューション
TPS650861 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 カスタマー・プログラミング BoosterPack
TPS650861 カスタマー・プログラミング・ブースタパックを採用すると、MSP430F5529 Launchpad を使用して、お客様が TPS65086100 パワー・マネージメント IC の不揮発性メモリにプログラミングする (書き込む) ことができます。BOOSTXL-TPS650861 は、プログラミング対象のユニットを取り付けるための 1 個のソケットを搭載しています。その後、このユニットを TPS650860EVM-116 またはお客様の基板に半田付けすることができます。また、お客様の基板上にある部品へのプログラミング (書き込み) を実行できるように、1 (...)
TPS650860EVM-116 — TPS650860 評価モジュール
Evaluation Module (EVM) for the TPS65086x family. The EVM provides a platform for engineers to evaluate, test, and explore the TPS650860 in a real world application use. All of the sequencing and functionality required for the processor and system is demonstrated on this board. This EVM also (...)
TPS65086SW-LINUX — TPS65086 向け Linux ドライバ
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tps65086
Linux Source Files
(...)
IPG-UI — IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)
The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices. This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI-LINUX — IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)
The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices. This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI-OSX — IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)
The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices. This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC622 — USB2ANY Explorer Installer v2.7.0.0
SWCC019 — BOOSTXL-TPS650861 IPG-UI Device Support File
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SWCC022 — TPS65086100 OTP Generator for LS1043A
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
SWCC023 — TPS65086100 OTP Generator (TPS650860 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
SWCC024 — TPS65086100 OTP Generator for Artix 7 (TPS65086470 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
SWCC025 — TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS6508641 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
SWCC026 — TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS65086401 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
SWCC027 — TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS6508640 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TIDA-010241 — AMD (旧 Xilinx®) と Intel® の高性能 FPGA 向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン
PMP22165 — AMD (旧 Xilinx) Versal ACAP (Adaptive Compute Acceleration Platform) 向け電源のリファレンス デザイン
TIDA-01393 — AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+™ MPSoC アプリケーション向け電源のリファレンス デザイン
さまざまなバージョンの TPS65086x PMIC を使用すると、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア Arm Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した基本的な ZU2CG から、MPSoC に GPU (グラフィックス処理ユニット)、ビデオ コーデック ユニット、最大 16 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。