ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218D0

アクティブ

Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • スイッチングFETを内蔵した可変降圧型コンバータ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト1.1Vで最大1.8A
    • DCDC2:デフォルト1.1Vで最大1.8A
    • DCDC3:デフォルト1.2Vで最大1.8A
    • VIN範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲: 0.85V~1.675V (DCDC1およびDCDC2)
    • 可変出力電圧範囲: 0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチングFETを内蔵した可変昇降圧コンバータ×1 (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト3.3Vで最大1.6A
    • VIN範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲: 1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5: 1Vの出力
    • DCDC6: 1.8Vの出力
    • VIN範囲: 2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用LDO (LDO1)
    • LDO1: デフォルト1.8Vで最大400mA
    • VIN範囲: 1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲: 0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mAの電流制限付き低電圧負荷スイッチ(LS1)
    • VIN範囲: 1.2V~3.6V
    • 1.35V時のスイッチ・インピーダンス: 110mΩ (最大値)
  • 電流制限を100mAまたは500mAに選択できる5V負荷スイッチ(LS2)
    • 3Vから5.5VまでのVIN範囲
    • 5V時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ(最大値)
  • 電流制限を100mAまたは500mAに選択できる高電圧負荷スイッチ(LS3)
    • VIN範囲: 1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス: 500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4%精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5%精度
    • LDO1 ±5%精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I2Cインターフェイス(アドレスは0x24) (400kHz時のI2Cの動作については、タイミング要件を参照)
  • スイッチングFETを内蔵した可変降圧型コンバータ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト1.1Vで最大1.8A
    • DCDC2:デフォルト1.1Vで最大1.8A
    • DCDC3:デフォルト1.2Vで最大1.8A
    • VIN範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲: 0.85V~1.675V (DCDC1およびDCDC2)
    • 可変出力電圧範囲: 0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチングFETを内蔵した可変昇降圧コンバータ×1 (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト3.3Vで最大1.6A
    • VIN範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲: 1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5: 1Vの出力
    • DCDC6: 1.8Vの出力
    • VIN範囲: 2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用LDO (LDO1)
    • LDO1: デフォルト1.8Vで最大400mA
    • VIN範囲: 1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲: 0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mAの電流制限付き低電圧負荷スイッチ(LS1)
    • VIN範囲: 1.2V~3.6V
    • 1.35V時のスイッチ・インピーダンス: 110mΩ (最大値)
  • 電流制限を100mAまたは500mAに選択できる5V負荷スイッチ(LS2)
    • 3Vから5.5VまでのVIN範囲
    • 5V時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ(最大値)
  • 電流制限を100mAまたは500mAに選択できる高電圧負荷スイッチ(LS3)
    • VIN範囲: 1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス: 500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4%精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5%精度
    • LDO1 ±5%精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I2Cインターフェイス(アドレスは0x24) (400kHz時のI2Cの動作については、タイミング要件を参照)

TPS65218D0はシングル・チップのパワー・マネージメントIC (PMIC)であり、携帯機器(リチウムイオン電池)と据え置き機器(5Vアダプタ)の両方で使用されるAM335xおよびAM438xラインのプロセッサのサポートに特化して設計されています。このデバイスは、-40°C~+105°Cの温度範囲で動作することが特長で、各種の産業用アプリケーションに適しています。

TPS65218D0は、AM438xプロセッサのすべての機能についてパワー・マネージメントを行うよう、特化して設計されています。DCDC1からDCDC4までの各DC/DCコンバータは、それぞれコア、MPU、DDRメモリ、3.3VアナログおよびI/Oの給電用です。LDO1は、プロセッサに1.8VのアナログおよびI/O電源を供給します。GPIO1およびGPO2はメモリ・リセットを行い、GPIO3は、DCDC1およびDCDC2コンバータのウォーム・リセットを行います(335xのみ)。ユーザーは、I2Cインターフェイスによりすべての電圧レギュレータ、負荷スイッチ、GPIOをイネーブル/ディセーブルできます。さらに、UVLOおよびスーパーバイザ電圧スレッショルド、電源オン・シーケンス、電源オフ・シーケンスもI2Cでプログラムできます。過熱、過電流、低電圧に対する割り込みも監視できます。スーパーバイザがDCDC1~DCDC4、LDO1を監視します。スーパーバイザには2つの設定があり、1つは標準的な低電圧許容範囲(STRICT = 0b)、もう1つは厳格な低電圧および過電圧の許容範囲(STRICT = 1b)です。パワー・グッド信号により、5Vレギュレータが正しくレギュレートしていることが示されます。

3つのヒステリシス降圧型コンバータは、プロセッサのコア、MPU、DDRxメモリへの給電用です。各コンバータのデフォルトの出力電圧は、I2Cインターフェイスを介して調整可能です。DCDC1およびDCDC2は動的電圧スケーリングにより、プロセッサのあらゆる動作点で電力を供給できます。また、DCDC1およびDCDC2ではスルーレートをプログラミングできるため、プロセッサ・コンポーネントの保護に役立ちます。DCDC3は、プロセッサがスリープ・モードの間も、DDRxメモリへの電力を維持するために給電され続けます。システム電源の停電またはディセーブル時には、バックアップ電源によりプロセッサのタンパ、RTC、または両方のドメイン用に2つの降圧型コンバータが提供されます。システム電源とコイン電池バッテリの両方をPMICに接続した場合、コイン電池バッテリからは給電されません。個別のパワー・グッド信号がバックアップ・コンバータを監視します。バッテリ・バックアップ・モニタによって、コイン電池バッテリの電力レベルが明らかになります。

TPS65218D0デバイスは、48ピンのVQFNパッケージ(6mm×6mm、0.4mmピッチ)で供給されます。

TPS65218D0はシングル・チップのパワー・マネージメントIC (PMIC)であり、携帯機器(リチウムイオン電池)と据え置き機器(5Vアダプタ)の両方で使用されるAM335xおよびAM438xラインのプロセッサのサポートに特化して設計されています。このデバイスは、-40°C~+105°Cの温度範囲で動作することが特長で、各種の産業用アプリケーションに適しています。

TPS65218D0は、AM438xプロセッサのすべての機能についてパワー・マネージメントを行うよう、特化して設計されています。DCDC1からDCDC4までの各DC/DCコンバータは、それぞれコア、MPU、DDRメモリ、3.3VアナログおよびI/Oの給電用です。LDO1は、プロセッサに1.8VのアナログおよびI/O電源を供給します。GPIO1およびGPO2はメモリ・リセットを行い、GPIO3は、DCDC1およびDCDC2コンバータのウォーム・リセットを行います(335xのみ)。ユーザーは、I2Cインターフェイスによりすべての電圧レギュレータ、負荷スイッチ、GPIOをイネーブル/ディセーブルできます。さらに、UVLOおよびスーパーバイザ電圧スレッショルド、電源オン・シーケンス、電源オフ・シーケンスもI2Cでプログラムできます。過熱、過電流、低電圧に対する割り込みも監視できます。スーパーバイザがDCDC1~DCDC4、LDO1を監視します。スーパーバイザには2つの設定があり、1つは標準的な低電圧許容範囲(STRICT = 0b)、もう1つは厳格な低電圧および過電圧の許容範囲(STRICT = 1b)です。パワー・グッド信号により、5Vレギュレータが正しくレギュレートしていることが示されます。

3つのヒステリシス降圧型コンバータは、プロセッサのコア、MPU、DDRxメモリへの給電用です。各コンバータのデフォルトの出力電圧は、I2Cインターフェイスを介して調整可能です。DCDC1およびDCDC2は動的電圧スケーリングにより、プロセッサのあらゆる動作点で電力を供給できます。また、DCDC1およびDCDC2ではスルーレートをプログラミングできるため、プロセッサ・コンポーネントの保護に役立ちます。DCDC3は、プロセッサがスリープ・モードの間も、DDRxメモリへの電力を維持するために給電され続けます。システム電源の停電またはディセーブル時には、バックアップ電源によりプロセッサのタンパ、RTC、または両方のドメイン用に2つの降圧型コンバータが提供されます。システム電源とコイン電池バッテリの両方をPMICに接続した場合、コイン電池バッテリからは給電されません。個別のパワー・グッド信号がバックアップ・コンバータを監視します。バッテリ・バックアップ・モニタによって、コイン電池バッテリの電力レベルが明らかになります。

TPS65218D0デバイスは、48ピンのVQFNパッケージ(6mm×6mm、0.4mmピッチ)で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65219 アクティブ Arm® Cortex®-A53 プロセッサと FPGA 向け、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65219 has higher current capability, more LDOs, supports lower output voltages, has no Buck-Boost nor Coin Cell-backup support and a smaller package size

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65218D0 ARM Cortex-A8/A9 SOCおよびFPGA用のパワー・マネージメント データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 1月 13日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 9月 16日
アプリケーション・ノート Powering Processors and FPGAs With a Single Family of PMICs (Rev. A) 2020年 4月 14日
アプリケーション・ノート TPS6521815 Power Management IC (PMIC) for Industrial Applications (Rev. A) 2020年 2月 28日
ユーザー・ガイド Powering the AM335x, AM437x, and AM438x with TPS65218D0 (Rev. B) 2020年 2月 27日
アプリケーション・ノート How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 6Solo, 6DualLite with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019年 12月 9日
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019年 12月 9日
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 8M Mini and Nano with the TPS6521825 and LP873347 PMICs (Rev. B) PDF | HTML 2019年 12月 9日
アプリケーション・ノート AM335x PMIC Selection Guide (Rev. A) 2019年 9月 19日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) BOOSTXL-TPS65218 EVM User's Guide 2018年 5月 31日
デベロッパー・ネットワーク資料 Optimizing power delivery with PMICs 2017年 12月 12日
ホワイト・ペーパー Simple power rail sequencing solutions for complex multi-rail systems 2016年 7月 6日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
ホワイト・ペーパー Advantages of PMIC converters with enhanced hysteretic-mode control 2015年 3月 30日

設計および開発

各種電源ソリューション

TPS65218D0 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 カスタマー・プログラミング BoosterPack

The TPS65218 Customer Programming BoosterPack uses an MSP430F5529 Launchpad in order to enable customer programming of the non-volatile memory of the TPS65218D0 Power Management IC. The BOOSTXL-TPS65218 features a socket for programming units before soldering down on TPS65218EVM-100 or customer (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMDXEVM438X-EPOS — Am438x 電子販売時点管理(EPOS)評価モジュール

The AM438x Electronic Point of Sale (EPOS) Evaluation Module (EVM) enables developers to evaluate the TI SitaraTM AM438x processor family (AM4382, AM4384 and AM4388) and begin building Point of Sale (POS) applications such as handheld Electronic Financial Transaction (EFT) terminals, pin pads, (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65218EVM-100 — TPS65218 評価モジュール

The TPS65218EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65218 power management device.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65020 3 個の DC/DC と 3 個の LDO と I2C インターフェイスとダイナミック電圧スケーリング機能搭載、6 チャネル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65023 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC) TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65055 2.25MHz デュアル降圧コンバータ、4 低入力電圧 LDO TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネジメント IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65090 スイッチ・モード・チャージャと 3 個の DC/DC と 2 個の LDO と 7 個のロード・スイッチ搭載、6V ~ 7V、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア・バッテリ・チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS65910 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC) TPS65912 4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 カスタマー・プログラミング BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネジメント IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネジメント IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC750 BOOSTXL-TPS65218 IPG-UI Device Support File

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TPS65218 TPS65218 カスタマー・プログラミング BoosterPack
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
シミュレーション・モデル

TPS65218xx PSpice Transient Model

SLDM022.ZIP (1460 KB) - PSpice Model
CAD/CAE シンボル

TPS65218xxRSL CAD Files

SLVRBF4.ZIP (73 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00478 — パワー マネージメント IC を使用して AMD (旧 Xilinx) Zynq 7000 シリーズの FPGA に電力を供給するリファレンス デザイン

TPS65218 ベースのこのリファレンス デザインは、AMD (旧 Xilinx®) Zynq® 7010 SoC/FPGA (Zynq® 7000 シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源パワー ソリューションです。このデザインでは、Zynq® 7010 SoC/FPGA への電力供給に必要な 5 本の電源レールを実装するために、一体型 PMIC である TPS65218 を提示しています。受動部品も含め、Zynq® 7010 に 5 本の電源レールを供給するために TPS65218 が必要とする合計基板面積は、わずか 1.594 平方インチ (10.28cm2) (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00607 — Intel (旧 Altera) MAX 10 FPGA 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Intel (旧 Altera®) MAX® 10 SoC (MAX® シリーズの製品ファミリ) に適した、コンパクトな統合型電源デザインです。 このリファレンス デザインは、MAX® 10 SoC への電力供給に必要なレールを実装するために、一体型 IC である TPS65218 を提示しています。Intel (旧 Altera) は、MAX 10 向けに単一電源とデュアル電源のソリューションを取り揃えています。このデザインは、MAX 10 のデュアル電源向けです。MAX® 10 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00606 — Altera Cyclone V 電源リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは TPS65218 を使用した、Intel (旧 Altera®) Cyclone® V (E、GX、GT) SoC (Cyclone® シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源パワー ソリューションです。このリファレンス デザインは、Cyclone® V E、GX、GT の各 SoC に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS65218 を採用しています。Cyclone® V に電力を供給するために TPS65218 が必要とする合計基板面積は、受動部品も含めてわずか 1.594 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ