TIDA-00478
SoCs/FPGA の Powering Xilinx Zynq 7000 シリーズ、シングル・パワー・マネージメント IC 付き、評価モジュール
TIDA-00478
概要
TPS65218 ベースのこのリファレンス・デザインは、Xilinx® Zynq® 7010 SoC/FPGA(Zynq® 7000 シリーズ・ファミリ製品)用のコンパクトな統合型パワー・ソリューションです。このデザインでは、Zynq® 7010 SoC/FPGA に電力を供給するうえで必要とされる 5 つの電源レールを実装するために使用する一体型 PMIC として TPS65218 を示します。受動部品も含め、Zynq® 7010 に 5 つの電源レールを供給するために TPS65218 が必要とする合計基板面積は、わずか 1.594 平方インチ(10.28cm2)です。TPS65218 には、DDR3 と DDR3 どちらかのメモリをサポートするフレキシビリティがあります。このパワー・マネージメント IC は、5V 単一電源またはシングル・セル・リチウムイオン・バッテリからの電力供給で動作します。このデザインは、産業用温度範囲(-40℃ ~ 105℃)全体で動作することが保証されています。
特長
- (受動部品も含め)コンパクトな 1.594 平方インチ(10.28cm2)の面積に、Zynq® 7010 に電力を供給する 5 つの電源レールを実装
- TPS65218 には、FET を内蔵した 4 個の高効率 DC-DC コンバータと、1 個の可変汎用 LDO を搭載
- フレキシブルなパワーアップ・シーケンシングに対応するために、統合型のプログラマブル・シーケンサを搭載
- 必要な場合は、追加のディスクリート部品に対してパワー・シーケンスを実行するように、オンチップの GPIO をプログラミング可能
- 産業用アプリケーション(-40℃ ~ 105℃)用の認定を取得済み
- 評価プロセスを迅速化するために、テスト・レポート、評価基板ガイド(英語)、設計ファイルが付属するデザイン
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD18.PDF (110 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6521815 — 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS65218D0 — Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC)
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 9月 16日 | |||
ユーザー・ガイド | Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) | 2018年 10月 30日 | ||||
技術記事 | Fast forward your FPGA power design with TI Designs | PDF | HTML | 2015年 8月 24日 |